Série 95

Sélecteur de produit

Boîtier métallique associé à une fenêtre optique en verre

La série 95 est disponible sous forme de barrière simple, de reflex sur réflecteur et de détecteur pour la détection de PET, de films et de verre. Le boîtier métallique robuste d'indice de protection IP 67 / IP 69K et la suppression active de la lumière parasite A²LS permettent une détection particulièrement fiable, même en environnement industriel difficile.

  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Réglage de la sensibilité par potentiomètre multitour
  • Boîtier métallique avec fenêtre optique en verre
  • Variantes pour la détection de PET, de films et de verre
  • Disponibilité accrue grâce à une sortie d'avertissement et une entrée d'activation
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Barrières simples

Sélecteur de produit

Barrières simples avec fenêtre optique en verre et réserve de fonctionnement élevée en lumière rouge visible ou infrarouge.

Plus

Reflex sur réflecteur

Sélecteur de produit

Ces reflex sur réflecteur avec fenêtre optique en verre sont disponibles en lumière rouge visible ou infrarouge.

Plus

Détecteurs avec élimination de l'arrière-plan

Sélecteur de produit

Ces détecteurs robustes avec élimination de l'arrière-plan réglable sont disponibles en lumière rouge visible ou infrarouge et s'adaptent à de nombreuses applications.

Plus