Barrages immatériels/détecteurs, cubiques

Sélecteur de produit

Seule la forme de boîtier est ici standard

Les produits de cette catégorie se caractérisent par leur forme cubique. Grâce à différentes options de montage, ils couvrent un large éventail de situations de montage. Vous trouverez ici des capteurs fiables aux principes de fonctionnement variés, pour de nombreuses tâches de détection et dans différentes conditions ambiantes.

Série 2

Sélecteur de produit

Si petits et pourtant si professionnels

Avec les différents capteurs miniatures de la série 2, du détecteur à la barrière simple, vous êtes parfaitement équipé pour une multitude de cas d'application dans l'automatisation industrielle. Les capteurs miniatures s'avèrent particulièrement bien adaptés aux conditions d'installation étroites, par exemple dans les domaines de la technique de manutention et de la robotique.

  • Diodes témoin bien visibles de tous les côtés
  • Indice de protection IP 67
  • Douilles de fixation en métal intégrées
  • 2 sorties de commutation (PNP / NPN) en version claire/foncée
  • Toutes les options courantes de connexion (M8, M12)
  • Module miniature pour les conditions d'installation étroites
  • Suppression performante des parasites

Plus

Série 3

Sélecteur de produit

Miniature, polyvalente, conviviale, robuste

La gamme polyvalente de modèles de la série 3 permet une utilisation pour de nombreuses applications, telles que la technique d'emballage et la technique de manutention. Dans leur segment de performances, ces capteurs offrent la plus grande diversité parmi tous les concurrents et séduisent grâce à de grandes portées et à des réserves de fonctionnement améliorées. Des techniques poussées pour la suppression de la lumière parasite et pour l'alignement ainsi qu'une mise en service rapides viennent compléter les avantages.

  • Diodes témoin bien visibles de tous les côtés
  • Indice de protection IP 67 et IP 69K
  • Douilles de fixation en métal intégrées
  • Fonctions d'apprentissage complètes
  • Protection de la manipulation par touche verrouillable
  • Très grande réserve de fonctionnement
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS
  • Connecteur métallique M8

Plus

Série 5

Sélecteur de produit

Grandes performances, boîtier compact

Grâce à leur forme cubique compacte, les barrages immatériels de la série 5 constituent toujours le bon choix lorsqu'une détection standard robuste et performante est requise, par exemple dans le domaine des techniques de manutention et d'emballage. Les douilles filetées métalliques M3 intégrées et la sortie de câble sélectionnable vers le bas ou vers l'arrière offrent des possibilités très variées, notamment dans les situations de montage exiguës. Au niveau technologique, la série 5 offre également tout ce que l'on est en droit d'attendre aujourd'hui des barrages immatériels avec une grande portée, un gros spot lumineux brightVision® ainsi qu'une suppression de la lumière ambiante A²LS active.

  • Diodes témoin claires jaunes/vertes
  • Indice de protection IP 67
  • Douilles de fixation en métal intégrées avec filet M3
  • 2 sorties de commutation ambivalentes
  • Vaste plage de température en fonctionnement de -40 à +60 °C.
  • Spot lumineux brightVision® clair et visible
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Plus

Série 8

Sélecteur de produit

Polyvalente, compacte, stable

Cette série étendue propose de nombreux principes de fonctionnement et fonctions dans des boîtiers métalliques robustes de dimensions très compactes. Grâce aux indices de protection IP 67 et IP 69K, les capteurs avec vitre de verre sont bien adaptés à un grand nombre d'utilisations industrielles, par exemple pour les techniques d'emballage ou la construction de machines spéciales, notamment dans des conditions difficiles. La prise appareil pivotante facilite l'intégration au sein des espaces étroits.

  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Boîtier métallique avec fenêtre optique en verre
  • Connecteur M 12 orientable
  • Grand choix d'appareils laser
  • Principe d'autocollimation
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS
  • Nombreuses fonctions spéciales disponibles sur ce modèle

Plus

Série 10

Sélecteur de produit

Détection sûre des matériaux dans un module compact

Les détecteurs de lumière de la série 10 ont été spécialement développés pour une détection sûre et précise de différents matériaux dans des conditions changeantes. Le capteur est commandé de manière intuitive et très simple à l'aide de grandes touches. Grâce à sa portée maximale allant jusqu'à 8.000 mm, le capteur est une solution adaptée à de nombreuses applications. La série offre un large choix de fonctions et de modèles.

  • Classe laser 1 avec spot laser orienté
  • Jusqu'à 3 sorties de commutation au choix
  • Détection sûre des objets foncés, brillants et colorés
  • Évidement pour vis M4 ou écrous des deux côtés
  • Connexion M12 orientable peu encombrante, départ de câble ou pigtail
  • Grandes touches de commande
  • Affichage à LED d'état par le haut et par l'avant
  • Options de réglage via IO-Link et Sensor Studio
  • Boîtier compact

Plus

Série 15

Sélecteur de produit

La série 15 est optimisée pour une utilisation universelle dans un environnement industriel : on trouve ici à la fois des portées élevées et un boîtier robuste. La ligne de capteurs au prix avantageux offre tous les principes de fonctionnement standard, complétés par des solutions spéciales pour l'intralogistique. La commande des appareils a lieu de manière intuitive par le biais de potentiomètres. Des LED d'affichage bien visibles de tous les côtés et une sortie de commutation disponible au choix en exécution PNP ou NPN complètent le tout.

  • Économie optimisée
  • Une sortie de commutation NPN ou PNP
  • Avec indication d'« objet détecté »
  • Indice de protection IP67

Plus

Série 18

Sélecteur de produit

Le numéro un quand il s'agit de la détection d'objets transparents.

Ces reflex sur réflecteur dans un boîtier métallique revêtu et avec fenêtre optique en verre sont spécialement conçus pour la détection de bouteilles en PET, de bouteilles en verre, de films plastiques et de verre plat transparents. La procédure brevetée de « tracking » assure une multiplication de l'intervalle de nettoyage ; des temps de réaction brefs et une gigue réduite autorisent le contrôle sûr des processus rapides. Les multiples options de fixation avec filetage intégré facilitent le montage et les modèles avec optique alignée aBeam permettent d'économiser l'alignement. Le paramétrage via IO-Link permet un réglage simple et flexible de l'appareil.

  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Boîtier métallique résistant à la corrosion avec filetage et fenêtre optique en verre
  • Spécialement conçu pour la détection de PET, de films et de verre
  • Optique calibrée aBEAM pour l'emploi sans alignement
  • Réglage de la sensibilité par bouton d'apprentissage ou par potentiomètre
  • Principe d'autocollimation
  • Compensation automatique de l'encrassement (tracking) pour des intervalles de nettoyage plus longs
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Plus

Série 23

Sélecteur de produit

La série 23 est optimisée pour une utilisation universelle en environnement industriel au format miniature. On trouve ici à la fois des portées adaptées et un boîtier robuste. La ligne de capteurs au prix avantageux offre tous les principes de fonctionnement standard. La commande des détecteurs de lumière a lieu de manière intuitive par le biais de potentiomètre multitour. Des LED d'affichage bien visibles de tous les côtés et une sortie de commutation disponible au choix en exécution PNP ou NPN complètent le tout.

Plus

Série 25

Sélecteur de produit

Compacte, fiable, économique

La série universelle 25 est la solution de détection conçue pour un vaste champ d'applications dans la technique d'emballage, l'intralogistique et la technique d'automatisation. Pour ses dimensions, elle offre des portées très importantes et sait convaincre avec une réserve de fonctionnement généreuse. Des appareils spéciaux tels que des détecteurs avec spot lumineux long ou petit, des barrages immatériels pour le verre clair ou des barrières simples de grande puissance offrent des solutions sophistiquées pour les applications complexes. Les classes de protection IP67 et IP69K, la suppression active de la lumière parasite et la certification ECOLAB contribuent au caractère attrayant de la série, tandis que les douilles filetées M4 à renforcement métallique garantissent un boîtier extrêmement robuste.

  • Diodes témoin bien visibles de tous les côtés
  • Réserves de fonctionnement élevées et grandes portées
  • Capteurs de catégorie 2
  • Disponibilité accrue grâce à une sortie d'avertissement et une entrée d'activation
  • Indices de protection IP 66, IP 67 et IP 69K
  • Boîtier compact et robuste avec douilles filetées
  • Vaste plage de température en fonctionnement de -40 à +60 °C
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Plus

Série 28

Sélecteur de produit

Petits mais vraiment résistants

Les capteurs de la série 28 sont des barrages immatériels performants et fiables, prédestinés à de nombreuses tâches de détection standard dans la manutention, la technique d'emballage et la construction de machines spéciales. Ils offrent de grandes portées et de nombreuses particularités techniques, telles que le spot lumineux brightVision® clair pour un alignement simple ou l'option de montage M18 côté connecteur et à l'avant pour un prix économique absolument convaincant. Le boîtier plastique cubique IP 67 renforcé par des fibres et la suppression active de la lumière parasite A²LS permettent en outre une détection particulièrement robuste même dans les environnements industriels difficiles.

  • Diodes témoin claires jaunes/vertes
  • Indice de protection IP 67
  • 2 sorties de commutation ambivalentes
  • Vaste plage de température en fonctionnement de -40 à +60 °C.
  • Spot lumineux brightVision® clair et visible
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS
  • Montage universel sur trou M18 côté connecteur ou à l'avant
  • Montage simple sur trou traversant avec protection anti-rotation pour les écrous de montage sur le boîtier

Plus

Série 36

Sélecteur de produit

La série 36 offre des solutions de détection universelles pour garantir un haut degré d'automatisation. Cette gamme de capteurs au prix avantageux détecte les objets de manière fiable sur la base de principes de fonctionnement éprouvés. Elle comprend par ailleurs des solutions spéciales pour la détection sûre d'objets réfléchissants. L'utilisation des appareils est intuitive, des LED d'affichage bien visibles de tous les côtés ainsi qu'une sortie de commutation PNP ou NPN au choix permettent une mise en service simple et une compatibilité élevée avec de nombreuses applications.

Plus

Série 46

Sélecteur de produit

Performante, fiable, économique

Avec des réserves de puissance et des portées élevées, ces capteurs dans des boîtiers plastiques sont parfaitement adaptés en vue d'une utilisation pour la technique de convoyage/stockage, l'industrie du travail du bois et la construction de machines spéciales. Les grandes fenêtres optiques, les indices de protection IP 67 et IP 69K ainsi que la fonction brevetée d'avertissement de la réserve de fonctionnement autocontrol ouvrent de nombreux champs d'applications à la série largement développée.

  • Réserves élevées de fonctionnement
  • Grandes portées (éventuellement sur plusieurs plages)
  • Modèles avec interface IO-Link pour le paramétrage et le changement rapide de format via la commande
  • Disponibilité accrue grâce à une sortie d'avertissement
  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Boîtier plastique très robuste
  • Vaste plage de température en fonctionnement de -40 à +60 °C.
  • Spot lumineux brightVision® clair et visible ou infrarouge
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS
  • Adaptation par potentiomètre ou apprentissage

Plus

Série 49C

Sélecteur de produit

Série puissante et polyvalente d'une robustesse particulière avec connexion sur bornes

Quel que soit le principe de fonctionnement, cette série en boîtier plastique séduit grâce à sa conception particulièrement robuste. Le bornier avec bornes à ressort est accessible par l'avant. Les modèles avec contact de commutation (relais/MOSFET avec puissance de commutation élevée) et plage de tension étendue de 20–250 V CA/CC ou les types 24 V CC avec sorties NPN/PNP, ainsi que les indices de protection IP67 et 69K, constituent ses principales caractéristiques.

  • Connexion sur bornes (bornes à ressort) 5 x 1,5 mm² par l'avant
  • Contact de commutation (inverseur) ou MOSFET
  • Indices de protection IP67 et IP69 et modèle avec chauffage
  • Grandes portées

Plus

Série 53

Sélecteur de produit

Sans concession dans les zones d'hygiène

Ces capteurs ont été spécialement développés pour les zones d'hygiène sensibles, tels que l'industrie pharmaceutique, cosmétique ou alimentaire. La conception de leur boîtier vise de manière conséquente la prévention de toute prolifération bactérienne avec une vitre plastique antirayures et étanche à la diffusion. Le concept de fixation unique assure une liaison étanche au gaz entre le capteur et la machine grâce aux chevilles de montage d'un diamètre de 12 mm et à l'ajustement G6.

  • Étanchéité TPV (chimiquement stable face aux produits nettoyants) lisse, désinfectable et étanche à la diffusion
  • Boîtier inox V4A (AISI 316L), modèle HYGIENE
  • Testé selon ECOLAB et CleanProof+
  • Technique du boîtier étanche au gaz pour empêcher la prolifération bactérienne
  • Fenêtre optique en PMMA+ avec revêtement spécial résistant à H2O2 et au nettoyage à l'alcool 70 %
  • Identification électrochimique, stable à long terme et désinfectable de l'appareil
  • Fixation en V4A (AISI 316L) pour une adaptation étanche au gaz (diamètre 12 mm, ajustement G6)

Plus

Série 55

Sélecteur de produit

Fiabilité absolue dans les zones humides

Cette série de capteurs en inox sait faire ses preuves en particulier dans les zones humides de votre ligne de production. La conception innovante WASH-DOWN permet d'effectuer un nettoyage approfondi de toute l'installation avec les produits et procédés usuels. Ce faisant, les matériaux étanches à la diffusion et chimiquement stables préviennent toute prolifération bactérienne et garantissent le bon fonctionnement des systèmes pendant des années. La compatibilité de la fixation aux séries standard en facilite l'intégration.

  • Étanchéité TPV (chimiquement stable face aux produits nettoyants) lisse, désinfectable et étanche à la diffusion
  • Boîtier inox V4A (AISI 316L), modèle WASH-DOWN
  • Testé selon ECOLAB et CleanProof+
  • Technique du boîtier étanche au gaz pour empêcher la prolifération bactérienne
  • Fenêtre optique en PMMA+ avec revêtement spécial résistant à H2O2 et au nettoyage à l'alcool 70 %
  • Identification électrochimique, stable à long terme et désinfectable de l'appareil
  • Fixation en V4A (AISI 316L) préparée pour un filet M4
  • Prise / câble : V4A / PVC désinfectable et étanche à la diffusion

Plus

Série 93

Sélecteur de produit

Le pli optique intelligent

L'originalité de cette série est le système optique à faisceaux croisés qui assure une détection d'objet extrêmement performante et une suppression fiable de l'arrière-plan. Cette série dans des boîtiers métalliques fournit des solutions optimisées en particulier pour les application nécessitant la détection sûre d'objets brillants ou transparents et/ou la suppression sûre d'arrière-plans brillants.

  • Détecteur avec élimination de l'arrière-plan et suppression du premier plan grâce à la disposition en V du système optique
  • Lumière infrarouge
  • Très bonne détection d'objets foncés
  • Détection fiable des objets transparents et fortement réfléchissants

Plus

Série 95

Sélecteur de produit

Boîtier métallique associé à une fenêtre optique en verre

La série 95 est disponible sous forme de barrière simple, de reflex sur réflecteur et de détecteur pour la détection de PET, de films et de verre. Le boîtier métallique robuste d'indice de protection IP 67 / IP 69K et la suppression active de la lumière parasite A²LS permettent une détection particulièrement fiable, même en environnement industriel difficile.

  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Réglage de la sensibilité par potentiomètre multitour
  • Boîtier métallique avec fenêtre optique en verre
  • Variantes pour la détection de PET, de films et de verre
  • Disponibilité accrue grâce à une sortie d'avertissement et une entrée d'activation
  • Haute insensibilité à la lumière environnante grâce à A²LS

Plus

Série 96

Sélecteur de produit

Le génie universel pour les grandes portées

Quel que soit le principe de fonctionnement, qu'il s'agisse de boîtiers en métal ou en plastique, d'une alimentation CC ou CA, les capteurs de cette série sont universels. Avec leur grande surface optique, les indices de protection IP 67 et IP 69K et l'optique chauffante en option, ils savent convaincre grâce à une détection sûre avec des réserves de fonctionnement élevées, de grandes portées et beaucoup d'options dans des conditions ambiantes difficiles.

  • Versions équipées d'un boîtier métallique robuste avec fenêtre optique en verre
  • Indices de protection IP 67 et IP 69K
  • Versions multi-tension (20-230V) avec sortie relais
  • Grandes portées et réserves de fonctionnement
  • Versions avec optique chauffante
  • Détecteur laser à grande portée

Plus

Série 110

Sélecteur de produit

Les détecteurs de lumière de la série 110 ont été spécialement développés pour une détection stable et précise de différents matériaux dans des conditions changeantes. Pour cette série, une attention particulière a été portée aux dimensions.

  • Classe laser 1 avec spot laser orienté
  • Bonne élimination de l'arrière-plan et erreur noir/blanc minime
  • Possibilités de réglage par IO-Link

Plus