Capteurs pour les zones Ex

Sélecteur de produit

Détection sans risque

L'emploi de capteurs photoélectriques dans des zones antidéflagrantes nécessite des appareils particulièrement protégés. Notre gamme complète de produits propose des capteurs performants dans toutes les technologies usuelles.

Série 92

Sélecteur de produit

Capteurs de sécurité intrinsèque pour les zones 1 et 21 avec NAMUR

Les capteurs de la série 92 Ex se présentent sous la forme de cellule reflex à détection directe, de reflex sur réflecteur ou de barrière simple et détectent de manière fiable les objets à des distances allant de 300 mm à 12 m. Pour ce faire, les capteurs de sécurité intrinsèque transmettent les signaux de commutation à l'aide de l'interface NAMUR jusqu'à l'amplificateur interface VS 403. La classe de température pour la zone Ex des gaz est T6 et pour la zone Ex des poussières, 80°C.

  • Module compact dans boîtier robuste en zinc moulé sous pression et fenêtre optique en verre pour une bonne protection contre les influences extérieures
  • Sortie de commutation conforme à CEI 60947‑5‑6 (NAMUR)
  • Certificat CE d'essai du modèle-type DMT 03 ATEX E 029 pour zone 1/21
  • Grande portée de 0,3 à 12 m

Plus

Série 55

Sélecteur de produit

Capteurs compacts pour les zones 2 et 22 en inox

Les capteurs sont conçus pour toutes les applications des catégories 3G et 3D. Grâce à leurs petites dimensions, ils sont également adaptés aux conditions de montage exiguës. Les capteurs et le boîtier de protection sont en inox et conviennent aussi aux conditions d'utilisation exigeantes. Actuellement, des reflex sur réflecteur et des détecteurs avec élimination de l'arrière-plan sont disponibles. La classe de température pour la zone Ex des gaz est T4 et pour la zone Ex des poussières, 70°C.

  • Détecteur avec lumière rouge visible et élimination de l'arrière-plan réglable
  • Boîtier de l'appareil et boîtier de protection en inox
  • Réglage exact de la distance de détection par vis 8 tours
  • Très bon comportement noir-blanc et commutation sûre, presque indépendamment de la structure de l'objet et de l'arrière-plan
  • Alignement rapide grâce à la brightVision®
  • A²LS - Suppression active de la lumière parasite

Plus

Série 46

Sélecteur de produit

Capteurs performants pour les zones 2 et 22

Grâce aux réserves élevées de fonctionnement, ces appareils sont également utilisés pour la détection sûre en cas de salissure importante dans les applications des catégories 3G et 3D. La gamme des produits contient les principes de fonctionnement connus tels que ceux de la barrière simple, du reflex sur réflecteur ou du détecteur avec élimination de l'arrière-plan. La classe de température pour la zone Ex des gaz est T4 et pour la zone Ex des poussières, 90°C.

  • Détecteur avec élimination de l'arrière-plan réglable par potentiomètre multitour
  • Détection sûre de surfaces claires et foncées, mais aussi obliques et inclinées
  • Mise en contact rapide avec verrouillage rapide Ultra-Lock™
  • Sorties de commutation ambivalentes pour une adaptation optimale à l'application
  • Sortie d'avertissement pour une disponibilité accrue
  • A²LS- Suppression active de la lumière parasite

Plus

Série 96

Sélecteur de produit

Capteurs de grande portée pour les zones 2 et 22

Ces capteurs ont été conçus spécialement pour les applications nécessitant de grandes portées dans les catégories 3G et 3D. La gamme des produits comprend tous les principes de fonctionnement. La classe de température pour la zone Ex des gaz est T4 et pour la zone Ex des poussières, 70°C.

  • Détecteur avec élimination de l'arrière-plan réglable, en lumière rouge visible
  • Boîtier métallique robuste avec fenêtre optique antichoc, indice de protection IP 67/IP 69K pour une utilisation industrielle
  • Sorties de commutation ambivalentes
  • Réglage de la distance de détection et temps d'initialisation
  • Raccordement sur bornier spacieux

Plus