Capteurs de couleurs

Sélecteur de produit

Toujours de bon résultats en couleur

Ce type de capteur détecte les couleurs et les compare avec une valeur de référence enregistrée. Il s'agit toujours de la bonne solution lorsque la couleur d'un objet ou d'une marque doit servir de critère de tri ou de contrôle. Le résultat est fourni comme signal de commutation, en fonction du paramétrage et des valeurs de tolérance spécifiées du système.

CRT 20B

Sélecteur de produit

Grande vitesse et grande flexibilité

Avec des options complètes de paramétrage et 1 ou 4 canaux de couleurs avec une tolérance de couleur réglable individuellement, cette série peut être utilisée pour des processus rapides avec des temps de réaction courts.

  • Distance de détection : 12,5 mm ou 60 mm
  • Module métallique très robuste
  • Auto-apprentissage simple de jusqu'à quatre couleurs de référence
  • Adaptation de la sensibilité après auto-apprentissage
  • Tolérance de couleur réglable séparément pour chaque canal de couleurs
  • Fréquence de commutation jusqu'à 6 kHz
  • Options complètes de paramétrage
  • Connecteur M12 pivotant

Plus

CRT 448

Sélecteur de produit

Le standard flexible

Cette série à 3 canaux de couleurs et avec fonction de scannage des dégradés de couleurs peut être utilisé de manière flexible dans de nombreux domaines d'application.

  • Distance de détection de 22 mm ou 32 mm
  • Petit module en plastique
  • Auto-apprentissage simple de trois couleurs de référence
  • Fonction de scannage pour les dégradés de couleurs
  • Tolérance de couleur réglable séparément pour chaque canal de couleurs
  • Fréquence de commutation de 500 Hz
  • Possibilités de paramétrage
  • Connecteur M12 pivotant

Plus