Détecteurs de contraste

Sélecteur de produit

Le contraste fait la différence

Ce type de capteur peut détecter des contrastes très précis avec différentes sources de lumière, telles que la lumière blanche, la lumière rouge laser ou la lumière RVB, puis les signaler au processus avec une gigue minimale. La sélection automatique des couleurs d'émission correctes permet de détecter de manière fiable différentes combinaisons de couleurs ou de niveaux de gris.

KRT 3B

Sélecteur de produit

Les plus petits du genre avec IO-Link aussi

Les détecteurs de contraste de la série KRT 3B distinguent les niveaux de gris et détectent ainsi les plus petits contrastes. Ceci permet de contrôler la présence de caractères ou d'impressions et de détecter les repères.

  • Distance de détection : 14,5 mm/ 60 mm (laser)
  • Lumière multicolore (RVB), blanche ou laser
  • Différentes méthodes d'auto-apprentissage
  • Correction du seuil de commutation via EasyTune
  • Temps de réaction min. 50 μs
  • Fréquence de commutation jusqu'à 10 kHz
  • Prolongation de l'impulsion
  • Interface IO-Link

Plus

KRT 18B

Sélecteur de produit

Affichage permanent des signaux à l'aide du bargraphe

De nombreux processus d'emballage nécessitent la reconnaissance sûre des repères sur les film, sachets et blisters d'emballage ou sur les étiquettes. Le détecteur de contraste KRT 18B allie le maniement simple grâce à l'affichage permanent des signaux avec un niveau de performance élevé. Également disponible avec sortie analogique pour les tâches particulièrement exigeantes de détection de marques.

  • Multicolore (RVB)
  • Modèles avec boutons d'apprentissage et potentiomètre
  • Bargraphe à auto-ajustement pour l'affichage des signaux
  • Gestion des réglages par IO-Link
  • Réajustement automatique de la sensibilité
  • Boîtier métallique nickelé
  • Fréquence de commutation jusqu'à 15/22kHz
  • Indices de protection IP67 et IP69K avec ECOLAB
  • Distance de détection 13 (+/-3) mm
  • Temps de réaction 20/30 μs
  • Réglage sans outil

Plus

KRT 55

Sélecteur de produit

Modèle WASH-DOWN

Dans le cadre de la fabrication, du traitement et de l'emballage des produits alimentaires, des boissons, des produits pharmaceutiques ou des cosmétiques, la conception hygiénique est une condition essentielle. Ces détecteurs de contraste de conception WASH-DOWN résistent également aux cycles intensifs de nettoyage et de désinfection. L'interface IO-Link permet une adaptation simple aux applications complexes.

  • Boîtier inox AISI 316L
  • Distance de détection 13 mm
  • Lumière RVB ou blanche
  • Différentes méthodes d'auto-apprentissage
  • Correction du seuil de commutation via EasyTune
  • Temps de réaction 50 μs
  • Fréquence de commutation : 10 kHz
  • Prolongation de l'impulsion
  • Interface IO-Link

Plus

KRT 20

Sélecteur de produit

Systèmes de détection de repères de coupe ultrarapides et de haute résolution

Avec des temps de gigue < 7 µs, avec des spots lumineux petits, ronds et précis, avec une gestion de banque de mémoire et une interface librement programmable, avec une compensation thermique parfaite, ces appareils en boîtier métallique robuste s'avèrent également adaptés aux processus les plus rapides.

  • Boîtier métallique avec objectifs interchangeables
  • Distances de détection 12/20 mm et 50 mm
  • Très grande résolution
  • Temps de réaction 10 ms
  • Fréquence de commutation : 50 kHz
  • Sortie de commutation et analogique
  • Compensation thermique
  • Prolongation de l'impulsion
  • Commutation de seuil de commutation
  • Programmable librement
  • Profil de spot lumineux rond ou rectangulaire

Plus

KRT 21

Sélecteur de produit

Boîtier standard et temps de réaction court

Un temps de réaction de 33 µs, un émetteur RVB, des objectifs interchangeables et d'autres détails d'équipement assurent la détection fiable de n'importe quel repère. Le réglage simple sur le repère et l'arrière-plan permet une mise en service facile.

  • Distance de détection de 9 mm ou 18 mm
  • Optiques interchangeables en verre et en plastique
  • Émetteur multicolore (RVB)
  • Auto-apprentissage statique
  • Temps de réaction 33 μs
  • Fréquence de commutation : 15 kHz
  • Prolongation de l'impulsion

Plus