KRT18BM.V2/GC1T-M12 - Détecteur de contraste

  • Caractéristiques techniques

    • Données de base
      • Série18B
    • Données optiques
      • Portée de fonctionnement0,01 ... 0,016 m
      • Source lumineuseLED, RVB
      • Taille du spot lumineux [à la distance au capteur]1 mm x 4 mm
      • Orientation du spot lumineuxLongitudinal
      • Type de géométrie du spot lumineuxRectangulaire
      • Sortie du faisceau lumineuxFrontale
    • Données électriques
      • Données de puissance
        • Tension d'alimentation UN12 ... 30 V, CC
      • Sorties
        • Nombre de sorties analogiques1 pièce(s)
        • Nombre de sorties de commutation numériques1 pièce(s)
        • Sorties analogiques
          • TypeSortie analogique
          • Courant0,3 ... 10 mA
        • Sortie analogique 1
          • TypeCourant
        • Sortie de commutation 1
          • Organe de commutationTransistor, Symétrique
          • Principe de commutationCommutable claire/foncée
    • Données temps de réaction
      • Fréquence de commutation15.000 Hz
    • Connexion
      • Connexion 1
        • Type de connexionConnecteur rond
        • Taille du filetageM12
        • MatériauMétallique
        • Nombre de pôles5 pôles
    • Données mécaniques
      • FormeCubique
      • Dimensions (l x H x L)15 mm x 47 mm x 32,5 mm
      • Matériau du boîtierMétallique
      • Boîtier métalliqueZinc moulé sous pression
      • Poids net60 g
    • Commande et affichage
      • Éléments de commandePotentiomètre multitour
    • Caractéristiques ambiantes
      • Température ambiante, fonctionnement-40 ... 60 °C
    • Certifications
      • Indice de protectionIP 67, IP 69K
      • Classe de protectionIII
      • Homologationsc UL US
      • Normes de référenceCEI 60947-5-2
    • Classification
      • Numéro de tarif douanier85365019
      • eCl@ss 5.1.427270906
      • eCl@ss 8.027270906
      • eCl@ss 9.027270906
      • eCl@ss 10.027270906
      • eCl@ss 11.027270906
      • ETIM 5.0EC001820
      • ETIM 6.0EC001820
      • ETIM 7.0EC001820
  • Accessoires

  • Téléchargements

Données d'article du :2021-07-20 18:07:00