Détecteurs de luminescence

Sélecteur de produit

Pour voir ce que les autres ne voient pas

Ce type de capteur détecte aussi bien les marques luminescentes visibles, que celles invisibles. Il fournit le résultat comme sortie de commutation ou valeur analogique et son emploi est principalement destiné au tri et au contrôle dans les secteurs où les autres méthodes de détection ne fournissent pas de résultats fiables ou dans lesquels les marques ne doivent ou ne peuvent pas être visibles.

LRT 8

Sélecteur de produit

Un petit polyvalent performant

Avec différents profils de tache lumineuse, filtrages, variantes d'émetteurs et accessoires, cette conception compacte offre tout ce qui est nécessaire à la détection d'objets luminescents.

  • Distances de détection jusqu'à 200 mm
  • Module métallique très compact
  • Fréquence de commutation : 1,5 kHz
  • Réglage de la sensibilité par potentiomètre
  • Connecteur M12 pivotant
  • Divers types de filtres

Plus