C'est dans l'optique d'augmenter votre efficacité que vous avons développé de nombreuses solutions pour la pratique. Vous trouverez ici des exemples d'applications choisis pour vous montrer concrètement comment nous travaillons et ce que nos clients y gagnent.
Chez Leuze electronic, nous sommes « the sensor people » : les spécialistes des solutions de capteurs performantes. Pourquoi ? Notre travail est toujours fidèle à cette philosophie et satisfait à ses exigences.
Les capteurs fonctionnant selon le principe de réflexion requièrent de bons réflecteurs pour détecter correctement. Nous proposons des réflecteurs adaptés à toutes les applications et conditions ambiantes imaginables et qui garantissent un résultat de détection optimal.
Différents réflecteurs de diverses formes avec des éléments reflex de taille comprise entre 2,3 mm et 4 mm pour les capteurs à spots lumineux moyens à grands.
Différents réflecteurs de formes diverses avec des éléments reflex de taille comprise entre 0,3 mm et 1,2 mm pour les capteurs à petits spots lumineux et laser.
Réflecteurs de diverses formes et formats avec des éléments reflex de taille comprise entre 0,3 mm et 4 mm de surface particulièrement résistante, par exemple contre les détergents et pour l'emploi dans les industries pharmaceutique et alimentaire.
Films réfléchissants avec petit élément reflex de différentes dimensions pour les capteurs à petits spots lumineux et laser ainsi que pour les applications à verre clair.