Appareils de signalisation

Des signaux clairs pour l'automatisation

La signalisation d'informations de statut permet de maintenir une productivité et une efficacité élevées à de nombreux endroits clés des installations et systèmes automatisés. Pour ce faire, nous vous proposons une gamme étendue de colonnes de signalisation, de lampes à une ou plusieurs couleurs et d'émetteurs de signaux acoustiques, le tout préconfectionné ou à combiner individuellement.

Colonnes de signalisation configurables individuellement

De couleur individuelle

Pour la signalisation individuelle à combinaison de couleurs et/ou signal sonore, nous proposons deux diamètres de colonnes de signalisation de 40 mm ou 70 mm. Le type de montage, la couleur, le nombre de lampes (5 max.) et le signal sonore en option peuvent être combinés en fonction des besoins.

Plus

Colonnes de signalisation préconfectionnées

Sélecteur de produit

Signal prêt à l'emploi

Appareils de signalisation multicolores préconfectionnés à 3 couleurs en tant que colonnes de signalisation ou appareils muraux pour l'affichage sans effort.

Plus

Témoins lumineux d'inhibition

Liste de produits

Voir la sécurité

Une large gamme de témoins lumineux signalant les dangers potentiels complète l'équipement de sécurité au travail.

Plus