Fotocellule a tasteggio per superfici

Questi dispositivi rilevano l'ambiente circostante per mezzo di un raggio di misura laser in rapida rotazione. Questo permette di rilevare oggetti fino a grandi distanze. Con un angolo di apertura di 190° e una distanza di misura fino a 65 m, il laser scanner è in grado di monitorare un intero ettaro di superficie. Il riconoscimento di oggetti avviene contemporaneamente su fino a 4 campi di riconoscimento. Il comodo software di configurazione RODsoft permette la parametrizzazione di 8 coppie di campi di riconoscimento e 4 campi di riconoscimento. L'indicazione dello stato avviene mediante un'interfaccia seriale e un'uscita di warning opzionale. In caso di assistenza, il dispositivo si sostituisce in un lampo ed è subito di nuovo in funzione grazie alla memoria di configurazione ConfigPlug.