Sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza FBPS 600i

Per il rilevamento sicuro della posizione con un unico dispositivo fino a PL e

Con l'FBPS 600i, il primo sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza, ora basta un solo sensore per il rilevamento sicuro della posizione. Il dispositivo viene collegato a un'unità di analisi di sicurezza, ad es. un convertitore di frequenza, mediante due interfacce SSI ed è adatto per applicazioni fino al Performance Level e. Questo facilita notevolmente l'implementazione di funzioni di sicurezza e riduce i tempi e i costi di installazione e di assistenza.

 

I vostri vantaggi

  • Rilevamento sicuro della posizione con un unico dispositivo fino a PL e
     
  • Implementazione semplicissima delle funzioni di sicurezza
     
  • Minimo ingombro e costi di installazione ridotti
     
  • Breve tempo di reazione ai guasti di 10 ms per l'impiego presso trasloelevatori veloci
     
  • Nastro a codici a barre estremamente robusto, resistente alle sollecitazioni meccaniche e ai raggi UV

 

  • Un'ampia zona di lavoro da 50 a 170 mm e un concetto di fissaggio ben studiato semplificano il montaggio e l'integrazione

 

Applicazioni

Rilevamento sicuro della posizione presso trasloelevatori

Richiesta:

Una valutazione dei rischi ha permesso di stabilire i pericoli esistenti dell'impianto e il Performance Level (Livello di Prestazioni) PLr necessario. Norme pertinenti come la EN 528 (Trasloelevatori - Requisiti di sicurezza) forniscono supporto in materia. Un rilevamento sicuro della posizione è necessario per il monitoraggio sicuro di posizioni e velocità, ad es. durante la manutenzione o in caso di cestelli con persone a bordo.

Soluzione:

Il sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza FBPS 600i offre il rilevamento sicuro della posizione con un unico dispositivo. Inoltre, soddisfa i requisiti per PL e / SIL 3 facilitando notevolmente l'implementazione di funzioni di sicurezza.  ​

Mette in risalto

Rilevamento sicuro della posizione con un unico dispositivo fino a PL e​

Con l'FBPS 600i, ora basta un solo sensore per il rilevamento sicuro della posizione. Il dispositivo viene collegato a un'unità di analisi di sicurezza, ad es. un convertitore di frequenza, mediante due interfacce SSI. Inoltre, i dispositivi soddisfano già i requisiti per PL e / SIL 3. Questo facilita notevolmente l'implementazione di funzioni di sicurezza e riduce i tempi e i costi di installazione e di assistenza.​

L'ideale per i movimenti rapidi​

I FBPS 600i sono l'ideale per il rilevamento della posizione con movimenti rapidi, come ad es. nel caso dei trasloelevatori. I FBPS 600i hanno infatti un brevissimo tempo di reazione ai guasti, di soli 10 ms. Questo consente un'ottimizzazione degli andamenti di velocità e delle prestazioni di gestione.​
 

Funzionamento affidabile​

L'FBPS 600i presenta un funzionamento particolarmente affidabile. Ad ogni nuova scansione avviene la lettura di più codici, da cui il software rileva valori di posizione estremamente precisi. Grazie alla traiettoria obliqua del fascio di scansione e al movimento del dispositivo ogni codice viene scansionato in punti differenti. Questo consente di evitare errori di lettura legati a sporcizia o danneggiamenti locali.​

Anche il nastro a codici a barre è stato ottimizzato per l'impiego industriale. Il nastro di plastica autoadesivo è a prova di raggi UV, estremamente robusto e resistente a sollecitazione meccanica. I valori di posizione stampati, inoltre, sono facili da leggere e ne semplificano l'uso. ​

Montaggio sempre rapido e giusto​

Questo concetto di fissaggio ben studiato con sistema di sostituzione rapida permette un montaggio semplice dell'FBPS 600i. I dispositivi vengono saldamente fissati mediante una vite facilmente accessibile sul supporto di serraggio. Questo fa risparmiare tempo durante il montaggio e, in caso di assistenza, i dispositivi possono essere sostituiti rapidamente. Inoltre, grazie all'ampia zona di lavoro da 50 a 170 mm, gli FBPS 600i sono facili da integrare nell’impianto.​

Caratteristiche tecniche

FBPS 600i

Sicurezza Sicurezza PL e, SIL 3, categoria 4​
(EN ISO 13849-1 e IEC 61508)​
Tempo di reazione ai guasti 10 ms … 400 ms (regolabile)
Collegamento 2 interfacce SSI, 2 connettori M12​
Alimentazione di tensione: connettore M12​
Configurazione e diagnostica: micro-USB
Riproducibilità +/- 0,15 mm (1 sigma)
Distanza di lettura 50 … 170 mm
Grado di protezione IP 65
Campo di temperatura -5 ... +60 °C
Dimensioni, L x P x H Collegamenti laterali: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm​
Collegamenti in basso: 105 x 123,8 x 51,5 mm 
Display (in opzione) Visualizzazione di informazioni sullo stato e sulla posizione
Segnale di stato della qualità di lettura Per il riconoscimento tempestivo della sporcizia

Nastro a codici a barre

Caratteristiche Caratteristiche: nastro di plastica estremamente robusto, resistente ai raggi UV, autoadesivo con colla acrilica, ​
valori di posizione stampati in testo in chiaro
Nastri a codici a barre standard Altezza: 25 mm, 47 mm
Lunghezza: fino a 200 m
Nastri a codici a barre configurabili Altezza: 20 mm a 140 mm​
Valore iniziale e valore finale selezionabili in un ​
intervallo da 0 a 10.000 m​
Dimensioni del reticolo del codice a barre 30 mm

Download

Safe bar code positioning system FBPS 600i (PDF, ~1 MB)
DE DE EN EN