La fotocellula a sbarramento più potente sul mercato: LS25CI

Estremamente resistenti e flessibili: fotocellule a sbarramento LS25CI per la transilluminazione dei film di imballaggio

Nel settore packaging, i prodotti vengono confezionati con un'ampia varietà di film. Per la sigillatura dei film e la successiva separazione, è necessario rilevare in modo affidabile la posizione del prodotto nel film. Più il film è opaco, più difficile sarà il rilevamento. La transilluminazione viene resa difficile soprattutto dai film metallizzati. Come soluzione a questo problema, offriamo ai nostri clienti la fotocellula a sbarramento di gran lunga più potente sul mercato, in grado di transilluminare anche film scuri e metallizzati. La luce infrarossa utilizzata dal dispositivo è abbastanza intensa da transilluminare una mano, ma è allo stesso tempo completamente innocua e senza rischi per gli occhi. La fotocellula può anche essere impostata in modo così sensibile da rilevare i singoli film trasparenti. Questa ampiezza di spettro permette ai dispositivi di risolvere i problemi di transilluminazione dei film.

I vostri vantaggi

  • La fotocellula a sbarramento più potente sul mercato è in grado di transilluminare qualsiasi film di imballaggio e quindi rilevare in modo affidabile anche gli oggetti all’interno
  • Sia la potenza del trasmettitore che la sensibilità del ricevitore sono regolabili in modo rapido e intuitivo tramite potenziometro.
  • L'alloggiamento robusto offre i gradi di protezione IP67 e IP69K. Certificazione ECOLAB per l'impiego in ambienti contaminati con pulizia frequente.
  • Per i film metallizzati e particolarmente assorbenti, è disponibile il modello di trasmettitore più potente, LS25CI.XX super power, che non necessita di impostazioni.
  • La luce infrarossa utilizzata è innocua e senza rischi per gli occhi 
     

Applicazioni

Rilevamento del bordo anteriore del prodotto in una copertura di film metallizzato

Richiesta:

In un impianto di imballaggio orizzontale, le barrette di cioccolato vengono confezionate in un film. Il film di imballaggio ha una stampa a colori ed è opaco. Per la separazione delle barrette, tuttavia, il bordo anteriore della barretta situata nel film tubolare deve essere rilevato in modo affidabile, così da consentire la saldatura nella posizione corretta.


Soluzione:

L'unità ad alte prestazioni LS25CI.XX super power attraversa senza sforzo persino i film metallizzati e di colore scuro, anche se devono essere transilluminati in più strati. Il bordo anteriore delle merci imballate viene comunque rilevato in modo affidabile.

Punti di forza

High power o super power: due classi di potenza per ogni tipo di imballaggio

A seconda del compito da svolgere, il sensore affronta sfide diverse: deve essere rilevato un oggetto in un film trasparente o il film stesso? Oppure un film scuro ha bisogno di essere transilluminato?

  • Il trasmettitore con fotocellula a sbarramento LS25CI.XX super power transillumina anche film metallizzati e rileva in modo affidabile anche gli oggetti all’interno
  • Il trasmettitore con fotocellula a sbarramento LS25CI.XR1 high power può transilluminare film scuri o riconoscere singoli film. La potenza è regolabile tramite potenziometro.
  • Il ricevitore con fotocellula a sbarramento LE25CI.XX1 funziona con entrambe le versioni del trasmettitore; la sensibilità è controllata tramite un potenziometro.

Caratteristiche tecniche

Caratteristica Trasmettitore LS25CI.XX super power Trasmettitore LS25CI.XR1 high power Ricevitore LE25CI.XR1
Tipo Trasmettitore Trasmettitore Ricevitore (compatibile con entrambi i trasmettitori)
Regolazione Nessuna Potenziometro Potenziometro
Sorgente luminosa Infrarosso (850 nm) Infrarosso (850 nm) -
Portata (calcolata) 400 m 220 m 400 m / 220 m
Frequenza di commutazione 100 Hz 100 Hz 100 Hz
Tempo di risposta 5 ms 5 ms 5 ms
Campo di temperatura -40 ... 50 °C -40 ... 50 °C -40 ... 50 °C
Uscita di commutazione - - PNP chiaro/scuro
NPN chiaro/scuro
Grado di protezione IP 67, IP 69K IP 67, IP 69K IP 67, IP 69K
Certificazioni CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Collegamento M12, M8, cavo M12, M8, cavo M12, M8, cavo