Venite a sperimentare i nostri sensori
da vicino.

Innovazioni smart per i
vostri processi.

BENVENUTI ALLA SPS 2019 DI NORIMBERGA!

Siamo lieti di invitarvi alla fiera leader per l’automazione smart e digitale: la SPS Smart Production Solutions 2019 di Norimberga.

Venite a trovarci nel padiglione 7A, allo stand 230.

Il vostro biglietto vi sta aspettando!

Registratevi con il vostro codice promozionale e riceverete un biglietto gratuito trigiornaliero per la SPS 2019.

null

SENSORI SMART: UN GIOCO DA RAGAZZI?
Venite a sperimentare i sensori da vicino: nella nostra officina potrete scoprire, componente dopo componente, cosa sia possibile grazie alla sensorica intelligente. Immergetevi nel mondo di Leuze electronic e partecipate al nostro gioco a premi: ogni giorno vi aspetta in palio un esclusivo set di robotica!

Volete solo ricaricare o ricaricarvi? Allora da noi siete al posto giusto: batterie del cellulare scariche e gole asciutte trovano da noi la migliore assistenza. E naturalmente anche chi ha sete di conoscenza! Vi aspettano tante avvincenti informazioni nell’ambito della sicurezza delle macchine, della fabbrica intelligente del futuro e del flusso dei materiali.

null

BEN PROTETTO.
MASSIMA PROTEZIONE ASSOCIATA ALLA MASSIMA PRODUTTIVITÀ.

Vi presenteremo la nostra vasta gamma di prodotti per la sicurezza sul lavoro. Guardate con i vostri occhi come lo Smart Process Gating (SPG) consente di adottare una protezione di accesso poco ingombrante con il trasporto del materiale, completamente senza sensori di muting aggiuntivi. Utenti soddisfatti hanno premiato il nostro SPG 2019 con il «GIT SECURITY AWARD» ed il «BEST OF INDUSTRY AWARD». Scoprirete, inoltre, i nostri servizi completi in materia di sicurezza delle macchine per l’intero ciclo di vita delle macchine.

Smart Process GatingSafety Services
Lo Smart Process Gating rappresenta la nostra soluzione innovativa per la protezione di accesso sui percorsi di trasporto. Il controllo della sequenza avviene in combinazione con il controllo del sistema. Non sono necessari ulteriori sensori. Ciò consente un design d'impianto dall'ingombro particolarmente compatto e, al contempo, un aumento dell'affidabilità e protezione da manomissioni. Una sicurezza delle macchine duratura inizia con la progettazione professionale dei sistemi di sicurezza e interessa l’intero ciclo di vita di una macchina. I nostri team di specialisti esperti e certificati vi assisteranno durante l’elaborazione e l’implementazione del concetto di protezione ottimale per la vostra macchina. Durante il funzionamento ci occupiamo sia della valutazione dei rischi che dei controlli periodici dei dispositivi di protezione.
Per ulteriori informazioni sulla MLC 530 SPG Per ulteriori informazioni sui Safety Services
null

PRONTI PER IL FUTURO.
CREARE L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE.

I nostri sensori intelligenti e a prova di Industry 4.0 forniscono, sulla base del principio Dual Channel, i dati per il monitoraggio delle condizioni e per la manutenzione predittiva dell’impianto. L’IO-Link integrato con profilo Smart Sensor consente di ridurre il dispendio di tempo per l’integrazione e la sostituzione degli apparecchi. Inoltre, vi mostreremo come poter collegare i sensori al vostro controllore o alla vostra cloud in maniera semplice grazie al master IO-Link.

Principio Dual ChannelI vantaggi dell’IO-Link
Il principio Dual Channel consente di continuare a trasmettere all’unità di controllo di processo, parallelamente alle informazioni sullo stato e in maniera diretta, tutti i dati in tempo reale necessari per il processo produttivo. Anche nel caso del riconoscimento di bottiglie durante il trasporto con una fotocellula a riflessione dotata di IO-Link, i vantaggi di questa tecnologia sono evidenti; tra questi troviamo ad es. la produzione di ulteriori dati del sensore per coniugare massima efficienza e risparmi sui costi.
Per ulteriori informazioni sul Dual Channel Per ulteriori informazioni sull’IO-Link
null

SEMPRE IN MOVIMENTO.
OTTIMIZZARE IL FLUSSO DI MATERIALI PER AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ.

Venite a provare le nostre innovazioni nell’ambito dell’intralogistica che vi permetteranno di ottimizzare il vostro flusso di materiali. Scoprite l’RSL 400, che coniuga l’emissione di dati per la navigazione e le funzioni di protezione in un unico apparecchio, nonché il più piccolo sensore di posizionamento per il posizionamento preciso dello scomparto a doppia profondità sul mercato: l’IPS 400i.

Protezione e navigazione di AGV con RSL 400Posizionamento preciso dello scomparto a doppia profondità grazie all’IPS 400i
Il laser scanner di sicurezza RSL 400 combina i sistemi di sicurezza con un'emissione del valore misurato di alta qualità in un unico apparecchio. Fino a 100 coppie di campi commutabili consentono l’adattamento ottimale a situazioni di movimento variabili e carichi diversi. L’IPS 400i è il sensore di posizionamento a fotocamera per trasloelevatori più piccolo al mondo. È in grado di rilevare fori circolari e/o riflettori sui montanti delle strutture a scaffali sia a profondità singola che doppia.
Per ulteriori informazioni sull'RSL 400 Per ulteriori informazioni sul IPS 400i

Sarà un piacere incontrarvi alla SPS 2019!

null
null