IO-Link: Lo standard
per la fabbrica interconnessa

In qualità di uno dei membri fondatori e sviluppatori tecnologici dell’IO-Link, disponiamo di un ampio know-how e offriamo un portfolio completo di sensori IO-Link e componenti di sistema come il master IO-Link e la tecnologia di collegamento.
Con noi ricevete sempre la tecnologia più recente - come gli «Smart Sensor Profile» - e molti sensori con funzioni aggiuntive oltre alla connettività al cloud. Grazie alle nostre soluzioni interconnesse siete preparati al meglio per le esigenze della smart factory sia di oggi che di domani.

Garanzia di qualità - massima trasparenza del processo
- È garantito l’accesso a tutti i dati di processo e di diagnostica nonché alle informazioni sul dispositivo.
- Le rispettive versioni hardware e software sono disponibili nella documentazione del sistema.
- I dispositivi installati sono identificati dal loro numero di serie.
- Le impostazioni vengono gestite tramite il PLC. Il sensore viene parametrizzato in base ai requisiti dell’ordine di produzione.
Diagnostica – manutenzione preventiva
- Informazioni diagnostiche precise consentono la manutenzione preventiva e l'ottimizzazione della pianificazione della manutenzione.
- La gestione dei dati dei parametri è automatizzata.
- Il tecnico di assistenza può preparare l’intervento tramite la diagnostica a distanza.
- Questo riduce notevolmente il dispendio di tempo per la ricerca dei guasti.
Messa in servizio - facilità di sostituzione del dispositivo
- I tipi di dispositivi e le denominazioni specifiche all’applicazione sono visibili nei sistemi di livello superiore.
- La parametrizzazione di un nuovo sensore o attuatore avviene mediante master IO-Link o tramite un modulo funzionale.
- La parametrizzazione può avvenire anche con pochi clic del mouse tramite accesso remoto.
- Le impostazioni del sensore possono essere facilmente copiate e duplicate.
Risparmi sui costi - a tutti i livelli
- La rapida pianificazione del progetto e la messa in servizio consentono di risparmiare tempo e costi.
- La standardizzazione della tecnologia di collegamento consente di risparmiare sui costi di stoccaggio.
- Per tutti i sensori e gli attuatori, indipendentemente dalla loro complessità - che si tratti di commutazione, di misura, di segnale binario multicanale, misto - esiste un'interfaccia standardizzata ed uniforme.
- IO-Link, come sistema completo, consente di risparmiare sui costi a tutti i livelli: dalla pianificazione del progetto alla messa in servizio, fino alla riparazione e alla manutenzione.
Venite a scoprire il mondo dei prodotti IO-Link di Leuze
Indipendentemente che si tratti di sensorica speciale con IP69K per l’industria alimentare o di sensori standard Leuze offre un’ampia gamma di sensori IO-Link per l’automazione. In combinazione con i master IO-Link viene fuori tutta la potenza di IO-Link come sistema completo.

La nostra offerta:
- Varietà di prodotti
- Competenza di sistema
- Soluzione/competenza di settore
Esempi applicativi

Controllo comparto vani e protezione push-through
Richiesta:
Prima che un pallet o un contenitore vengano stoccati in uno scomparto occorre assicurarsi che lo scomparto sia libero. Durante l’ingresso del braccio telescopico o della forcella occorre assicurarsi che la merce già stoccata non venga spinta nella direzione sbagliata.
Soluzione:
Le fotocellule a tasteggio delle serie HT 10 , 110 e HRT 25B sono in grado di rilevare anche i più svariati pallet e contenitori. Grazie ai loro precisi punti di commutazione, possono essere utilizzati praticamente su tutti i tipi di trasloelevatori per il controllo comparto vani o per la protezione push-through.
I vantaggi dell’IO-Link:
- In caso di sostituzione, vengono acquisiti i parametri salvati dal dispositivo precedente
- Migliori possibilità di diagnostica grazie alla manutenzione a distanza
- Punti di commutazione impostabili e regolabili da remoto

Misura dello spessore del materiale
Richiesta:
Per garantire un processo di punzonatura ottimale, occorre verificare lo spessore del materiale. A tal fine la distanza dal materiale viene misurata ad alta risoluzione.
Soluzione:
I sensori ODSL 8 e ODS 9 misurano la distanza con risoluzioni fino a 0,01 mm e forniscono quindi la base per un’elevata qualità di questa fase del processo.
I vantaggi dell’IO-Link:
- Elevata trasparenza del processo grazie alla segnalazione di eventi diagnostici rilevanti
- Parametrizzazione automatica tramite master IO-Link o modulo funzionale
- I dati di processo - come lo spessore del materiale della lamiera - sono disponibili in tempo reale
- Trasmissione ed elaborazione, in forma digitale e senza perdite, dei dati di misura

Sistema di regolazione della curvatura del nastro
Richiesta:
Nei processi cadenzati in cui l'alimentazione di materiale grezzo avviene su nastri, è necessario un sistema di regolazione della curvatura per compensare le fluttuazioni della velocità di avanzamento. A tal fine occorre controllare il grado di tensione del materiale. Questo consente di evitarne la rottura grazie a un tempestivo trasporto di nuovo materiale.
Soluzione:
La tensione del materiale può essere monitorata misurando la curvatura. Grazie alle loro differenti geometrie del punto luminoso, i sensori ODSL 8 , ODS 10 e ODSL 96 sono in grado di misurare in modo affidabile l’allentamento dei più svariati materiali con i più diversi tipi di superfici.
I vantaggi dell’IO-Link:
- Elevata trasparenza del processo grazie alla segnalazione in tempo reale di eventi diagnostici e dati di misura rilevanti
- Parametrizzazione automatica tramite master IO-Link o modulo funzionale
- Possibilità di ottimizzazione da parte del sistema di controllo o dell'operatore della macchina durante il processo in corso

Riconoscimento dei pezzi e controllo della tipologia
Richiesta:
Nella produzione della carrozzeria di veicoli è necessario il riconoscimento sicuro dei pezzi della struttura e delle più svariate varianti. I controlli vengono effettuati durante il processo di lavoro in corso. Qui potrebbe essere necessario un montaggio dei sensori fuori dalle aree di lavoro robotizzate.
Soluzione:
I nostri sensori compatti di misura e commutazione, dotati di tecnologia TOF, ODS 110 / HT 110 sono la soluzione perfetta anche in condizioni di montaggio dagli spazi ridotti. Per campi di misura con portata superiore ai 5 m l’ideale è scegliere le varianti ODS / HT 10 che possono essere montate anche all’esterno delle isole robotizzate.
I vantaggi dell’IO-Link:
- In caso di cambio di modello o variante, le nuove distanze o i nuovi punti di commutazione dei sensori vengono definiti dal PLC. Il sensore viene parametrizzato nuovamente a seconda del pezzo
- Disponibilità in tempo reale dei valori della misura e dei dati di processo attuali
- Le ottimizzazioni possono essere effettuate durante il processo di esecuzione
- Punti di commutazione impostabili e regolabili da remoto

Rilevamento di oggetti trasparenti
Richiesta:
Gli oggetti trasparenti su un nastro trasportatore devono essere rilevati in modo affidabile durante il processo di funzionamento – anche in condizioni ambientali difficili come nebbia, vapore o sporcizia.
Soluzione:
Grazie all’impiego di una fotocellula a riflessione per oggetti trasparenti con IO-Link, come le nostre PRK 3C , PRK 55 o PRK 18B , le influenze ambientali vengono rilevate e analizzate per consentire al controllo della macchina di reagire.
I vantaggi dell’IO-Link:
- Uscita dei dati di processo in tempo reale tramite Dual Channel:
- Canale 1: segnale di trigger veloce tramite l'uscita di commutazione
- Canale 2: configurazione e monitoraggio tramite IO-Link
- Uscita dei valori reali e delle soglie di commutazione per la diagnostica di processo online

Misurazione del diametro della bobina
Richiesta:
Il diametro di una bobina di materiale deve essere controllato per regolare la forza di trazione e la velocità di srotolamento della macchina e per rilevare il tempo rimanente prima della sostituzione della bobina.
Soluzione:
Un sensore della distanza ottico o ad ultrasuoni - come l’ODS 9 o l’ODS 96B - misura la distanza tra il sensore e la bobina. I valori di misura vengono trasmessi digitalmente al controllore della macchina tramite i dati di processo IO-Link. Non è necessaria alcuna conversione dei valori di misura da analogico a digitale.
I vantaggi dell’IO-Link:
- Trasmissione digitale dei valori di distanza
- Le soglie di commutazione possono essere definite dal controllo della macchina a seconda del materiale e della superficie
- Possibilità di diagnostica semplice e veloce

Riconoscimento di tacche di contrasto
Richiesta:
Le tacche di stampa su un prodotto devono essere rilevate con l’ausilio di un sensore di contrasto. Le tacche di stampa e gli sfondi possono differire da prodotto a prodotto.
Soluzione:
Si utilizza un sensore ottico di contrasto, come ad es. il KRT 3B o il KRT 18B , in grado di rilevare le condizioni di contrasto ottimali grazie a più colori di emissione. I colori di emissione vengono appresi una sola volta con un processo di apprendimento e quindi salvati nel sensore o nell’unità di controllo. Quindi, tramite IO-Link è possibile selezionare dei prodotti definiti ed appresi dalla memoria del sensore oppure trasferirli dal controllo. Non è necessario un nuovo processo di apprendimento.
I vantaggi dell’IO-Link:
- Al cambio di prodotto le impostazioni predefinite della formula vengono prese dalla memoria
- Uscita dei valori reali attuali dei rapporti di contrasto e valutazione nel controllo della macchina
- Uscita dei dati di processo in tempo reale tramite Dual Channel:
- Canale 1: segnale di trigger veloce tramite l'uscita di commutazione
- Canale 2: configurazione e monitoraggio tramite IO-Link

Riconoscimento di oggetti nella pellicola
Richiesta:
Gli oggetti che si trovano tra due nastri di pellicola devono essere rilevati e la loro larghezza deve essere misurata.
Soluzione:
La cortina fotoelettrica di misura del tipo CML 730 , dotata di Power Setting, riesce ad attraversare le pellicole solo parzialmente trasparenti grazie al proprio trasmettitore ad alta potenza. Il numero e la posizione dei raggi interrotti vengono trasmessi al sistema di controllo della macchina tramite interfaccia IO-Link. I parametri predefiniti dei raggi, che variano in funzione del materiale, possono essere trasmessi alla cortina fotoelettrica tramite IO-Link.
I vantaggi dell’IO-Link:
- Rapida emissione di tutti i dati dei raggi
- Possibilità di impostazioni predefinite grazie alla gestione delle formule
- Opzione di diagnostica semplice
Software di configurazione
Grazie al software di configurazione di Leuze l’instaurazione del collegamento con i sensori Leuze avviene facilmente. La parametrizzazione, la configurazione o la diagnostica di sensori e dei sistemi di controllo di sicurezza diventano un gioco da ragazzi. La creazione dei progetti viene velocizzata e semplificata.

La nostra offerta:
- Configurazione
- Visualizzazione
- Programmazione
Altri argomenti che vi potrebbero interessare:

Dual Channel - La soluzione per la comunicazione del futuro
Con il principio Dual Channel è possibile rendere disponibili i dati separatamente a seconda dello scopo. Il canale 1 viene utilizzato per trasmettere dati con requisiti in tempo reale, ad es. segnali di trigger ad alta frequenza, mentre il canale 2 viene utilizzato per trasmettere dati per il monitoraggio del processo e la parametrizzazione. Questo permette di avere entrambe le informazioni disponibili parallelamente per l’ottimizzazione del processo.

Smart Core – Il più intelligente avverte
Un tempo di inattività imprevisto è una catastrofe per ogni impianto produttivo. La causa più comune è rappresentata da cavi difettosi nelle catene portacavi o nei pacchetti di tubi flessibili dei robot. Le rotture di fili sono difficili da rilevare.
Il cavo Smart Core emette un segnale di avvertimento predittivo al raggiungimento dell’80% della sua durata di vita. Un addetto alla manutenzione può sostituirli in tempo utile al successivo intervallo di manutenzione.