Lettori stazionari di codici 2D

Selettore prodotti

Per l'impiego stazionario e tuttavia altamente dinamici nella lettura

I nostri lettori di codice rilevano codici 1D e 2D con assoluta affidabilità; a seconda del tipo, da codici stampati a direttamente stampati, onnidirezionali, statici o in movimento veloce, inversi o speculari. Approfittate inoltre del confronto del codice di riferimento. Piccolo, robusto, IP 67/69K, estremamente veloce o con funzioni High End - da noi troverete la soluzione ottimale.

DCR 200i

Selettore prodotti

Leggere codici non è mai stato semplice come oggi

Il DCR 200i è un lettore di codici 1D e 2D a fotocamera, di piccole dimensioni. Grazie al comando e alla parametrizzazione semplici ed intuitivi questo prodotto può essere integrato velocemente nelle più svariate applicazioni. La configurazione avviene o mediante uno strumento software basato sul Web grazie a una semplice procedura guidata di installazione e selezione di menu oppure direttamente sull'apparecchio. Inoltre, grazie a un'applicazione per smartphone, è possibile eseguire anche una configurazione mediante codici di parametrizzazione. Per portate maggiori o per codici miniaturizzati vi sono delle varianti di ottica disponibili. Per l'integrazione in sitemi fieldbus offriamo delle interfacce standard quali PROFINET o Ethernet TCP/IP. Il soddisfacimento dei requisiti più elevati in termini di resistenza ai detergenti è offerto dalla variante con alloggiamento in acciaio inossidabile e IP69K/ IP67.

  • Il Setup Wizard guida in maniera intuitiva nelle impostazioni di base al fine di accelerare la messa in servizio ed evitare errori
  • Variante in acciaio inox con IP 67/69K
  • Parametrizzazione mediante applicazione per smartphone
  • Interfacce integrate Ethernet, Profinet, RS 232 / 422
  • Alta prestazione di lettura grazie ad una potente illuminazione a LED
  • Tre varianti di ottica per distanze di lettura da ca. 40-360 mm
  • Grazie alla sua struttura modulare il DCR 200i può essere adattato in maniera flessibile alle esigenze specifiche

Per saperne di più

LSIS 422i

Selettore prodotti

Il meglio di due mondi

Questo apparecchio unisce una tecnologia di camera innovativa e decenni di know-how nella lettura di codici 1D. Esso funziona omnidirezionale, in movimento veloce e anche in caso di basso contrasto.

  • Risoluzione della camera ottimizzata di 752×480 pixel per l'identificazione veloce anche di codici a basso contrasto
  • Lettore di codice CMOS per codici 1D e 2D ad alta risoluzione
  • Trigger esterno
  • Lettura di codici multipli
  • Lettura omnidirezionale
  • Regolazione focale motorizzata
  • Struttura idonea in ambito industriale con illuminazione integrata
  • Indicatore di lettura eseguita

Per saperne di più

LSIS 220

Selettore prodotti

Piccolo, veloce e decisamente clever

L'LSIS 220 offre con la sua ottica e la sua risoluzione ottimizzata elevate riserve di funzionamento per la lettura affidabile di codici anche in movimento. Riconosce velocemente ed in modo affidabile codici a barre, codici stacked e codici 2D.

  • Ottica sofisticata per un campo di lettura maggiore e riconoscimento focalizzato fino ai bordi delle aree, risoluzione ottimizzata di 844×640 pixel per una lettura rapida dei codici
  • Riconoscimento di codici 2D, codici stacked e codici a barre
  • Interfaccia RS 232 o interfaccia USB
  • Ingresso di commutazione (trigger)
  • Pulsante di trigger per l'attivazione e la parametrizzazione manuale
  • Elevata idoneità in ambito industriale grazie alla struttura senza parti meccaniche mobili, alloggiamento di metallo robusto con lastra di vetro e grado di protezione 65
  • Dimensioni estremamente piccole, per il montaggio anche in condizioni difficili

Per saperne di più

DCR 50 / DCR 55

Selettore prodotti

Lettore compatto di codici 1D e 2D

Lettore di codice compatto come modulo o in alloggiamento di alluminio. Imager CMOS e decodificatore integrato per tutti i più diffusi codici 1D e 2D. Interfaccia RS 232 o USB, un ingresso di trigger, un'uscita di commutazione, grado di protezione IP54.

  • Forma costruttiva molto piccola
  • Pronto all'uso per la lettura di tutti i codici comuni
  • Interfaccia RS 232 o interfaccia USB
  • Configurazione semplice per mezzo del software per PC Sensor Studio

Per saperne di più