Riconoscimento affidabile
di oggetti anche in caso di
stabilimenti illuminati a LED

L'avanzata soppressione attiva della luce ambiente evita errori di commutazione

Per le fotocellule a tasteggio delle serie 3C, 25C, 46C e 49C è stata migliorata la soppressione attiva della luce ambiente ed è stata così aumentata enormemente la sicurezza di funzionamento. Anche in caso di stabilimenti illuminati a LED, i sensori riescono a resistere a un'irradiazione diretta evitando così che si verifichino errori di commutazione.

null

Riconoscimento di oggetti in capannoni: la collisione tra fasci di luce può portare a errori di communtazione

Spesso nella produzione e nel montaggio, per motivi di spazio, i sensori vengono installati tra i rulli della linea di trasporto. Qui non è possibile fissare un ricevitore o un riflettore. Per questo vengono impiegate fotocellule a tasteggio con soppressione dello sfondo.
L'illuminazione sul soffitto è fatta di luce pulsata. Tali impulsi non sono visibili per l'occhio umano. Quando l'ottica dei sensori installati è orientata direttamente verso il soffitto dello stabilimento, in caso di una collisione tra i fasci di luce pulsati ed il fascio di luce pulsato del sensore può verificarsi un errore di commutazione.

Condizioni di montaggio del sensore nella tecnica del trasporto Condizioni di montaggio del sensore nella tecnica del trasporto

La soluzione è la fotocellula a tasteggio con soppressione attiva della luce ambiente (A²LS)

Le nostre fotocellule a tasteggio sono dotate già da anni di una soppressione attiva della luce ambiente integrata.
Grazie a questa funzione il sensore è in grado di distinguere tra la luce ambiente e la luce riflessa dall'oggetto. Se viene rilevata della luce ambiente, l'emissione degli impulsi viene ritardata in modo che non si verifichi una collisione tra questi ultimi e gli impulsi dell'illuminazione del soffitto.

La luce pulsata ad alta frequenza con illuminazione a LED aumenta il rischio di errori di commutazione

Per motivi di efficienza, negli stabilimenti produttivi si sta ricorrendo sempre di più all'impiego di moderne illuminazioni a LED. Qui la luce viene pulsata molto più rapidamente rispetto alla tradizionale illuminazione da soffitto fatta, ad esempio, di lampade al neon. In tali condizioni di illuminazione il metodo utilizzato sinora per la soppressione della luce ambiente dimostra i propri limiti.

Collisione tra la luce pulsata dei LED e la luce pulsata del sensore Collisione tra la luce pulsata dei LED e la luce pulsata del sensore

NOVITÀ: avanzata soppressione attiva della luce ambiente con elevata frequenza di clock ed elaborazione parallela del segnale

Per soddisfare questi cambi di esigenze, abbiamo migliorato notevolmente la soppressione attiva della luce ambiente per le fotocellule a tasteggio delle serie 3C, 25C, 46C e 49C. Le schede elettroniche basate su ASIC di queste serie sono state dotate di un'elevata frequenza di clock e della possibilità di un'elaborazione del segnale parallela.
Ciò permette un'analisi rapidissima della luce ambiente pulsata ad alta frequenza e la relativa reazione del sensore. Quest'ultimo adatta il momento di emissione dell'impulso in modo tale da emetterlo nel momento in cui la lampada a LED non sta pulsando.

Ritardo del momento di emissione tramite il sensore, per evitare le collisioni Ritardo del momento di emissione tramite il sensore, per evitare le collisioni

Le nostre varianti ad alta frequenza sono pronte già oggi per le esigenze future

Secondo le nostre aspettative, il trend avuto finora dell'illuminazione a LED con una sempre maggiore frequenza di impulso continuerà. Per questo abbiamo sviluppato già da ora delle varianti in grado di resistere a un'irradiazione diretta e la cui soppressione della luce ambiente è progettata per una frequenza di impulso particolarmente elevata.

HT 3CHT 25CHT 46CHT 49C
Forma «mini»
(11,4 x 34,2 x 18,3 mm)
con collegamento M8
Forma «media»
(15 x 42,7 x 30 mm)
con collegamento M8 e M12.
Forma «standard»
(20,5 x 76,3 x 44 mm)
con collegamento M12
Forma «standard»
(31 x 104 x 55,5 mm)
con contatto relè e collegamento a morsetti
Vai al prodotto HT 3C Vai al prodotto HT25C Vai al prodotto HT 46C Vai al prodotto HT 49C