Grazie alla nostra gamma ampliata di sensori di distanza potrete scegliere tra un'ampia selezione di svariate forme dotate di portate particolarmente elevate e di più punti di commutazione.
«Da noi trovate sempre la soluzione giusta per la vostra applicazione nel magazzino a pallet, quando si tratta ad esempio del controllo occupazione vani, della protezione push-through o della protezione anticollisione».
Controllo occupazione vano | Protezione push-through |
---|---|
![]() | ![]() |
Protezione anticollisione | Fine corridoio |
---|---|
![]() | ![]() |
Posizionamento | Posizionamento orizzontale |
---|---|
![]() | ![]() |
Sensori di misura e sensori commutanti a distanza:
Particolarità della gamma di prodotti:
- Assoluta indipendenza dal colore e dal tipo di superficie grazie al piccolissimo errore bianco-nero.
- Elevata precisione di ripetizione
- Ampie portate in svariate grandezze costruttive
- IO-Link
- Uscite analogiche e fino a tre punti di commutazione indipendenti
- Diverse varianti di equipaggiamento, ad es. con visualizzazione del valore misurato
Prodotti di fascia alta per il riconoscimento di materiali trasparenti
ODS 110 / HT 110 | ODS 10 / HT 10 | HRT 25B L |
---|---|---|
Serie dai costi ottimizzati per il flusso dei materiali automatizzato con una portata fino a 5 metri | Serie ad alte prestazioni per il flusso dei materiali automatizzato con una portata fino a 8 metri | Versione particolarmente piccola quale modello a commutazione con una portata di 2,5 metri e 2 punti di commutazione |
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
Selettore prodotti ODS 110
Selettore prodotti HT 110 | Ulteriori informazioni | Selettore di prodotti |