Misura o commutazione
a voi la scelta

Oggi le distanze si misurano in modo intelligente

null

Gli ODS 10 di misura e gli HT 10 di commutazione sono sensori ottici di distanza compatti in grado di riconoscere oggetti in sicurezza e misurare distanze con una portata fino a otto metri e una precisione di +/-15 mm. A seconda del modello vengono trasmessi al controllore un semplice segnale di commutazione o un valore di misura concreto.

Grazie alla struttura modulare dei sensori di distanza è possibile scegliere esattamente la gamma di funzionalità richieste dalla vostra applicazione. Non soltanto per semplificare l'uso, ma anche per risparmiare denaro prezioso.

Selettore prodotti e dati tecnici ODS 10
Selettore prodotti e dati tecnici HT 10

Elevate prestazioni e compattezza

Rilevamento affidabile di superfici scure o chiare senza necessità di adattare le regolazioni.

I nuovi sensori con tecnologia a tempo di volo ODS 10 e HT 10 garantiscono una misura precisa su diverse superfici e diversi angoli di lettura.

Facilità di utilizzo e monitoraggio del sensore di distanza.

Il display, i tasti di regolazione e gli indicatori di stato a LED ben visibili rendono l'uso e il monitoraggio dei sensori intuitivi e privi di complicazioni.

Sensori adatti a situazioni di montaggio in spazi ristretti.

L'alloggiamento estremamente compatto, le aperture integrate per le viti e i collegamenti flessibili consentono un facile impiego anche in poco spazio.

Sensori per ogni vostra esigenza.

Misura o commutazione? A voi la scelta. La gamma di funzionalità modulare, personalizzabile in base alle vostre esigenze, offre un riconoscimento preciso e un facile utilizzo a un prezzo interessante.
SMARTER PRODUCT USABILITY

La flessibilità non dipende dalle dimensioni o dal prezzo

Oggi, confezioni bianche e lucide; domani, scatole di plastica grigio scuro. La mattina, pezzi metallici disposti in modo sempre diverso; dopo pranzo, superfici organiche in legno. Ciò che è spesso causa di inconvenienti e di difficili regolazioni con i convenzionali sensori di distanza, viene gestito senza problemi dai nuovi sensori di misura ODS 10 o commutazione HT 10, fino a otto metri di distanza. Per ulteriori informazioni sulle «novità» è possibile rivolgersi al proprio rappresentante di vendita personale.

null
null

SMARTER APPLICATION KNOW-HOW