SETHT25CI-300F.HF/4P200M12 BTX - Kit fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

  • Caratteristiche tecniche

    • Dati di base
      • Serie25C
      • Principio di funzionamentoPrincipio di tasteggio con soppressione dello sfondo
      • Premontato suSistema di montaggio
    • Modello speciale
      • Modello specialePortata del tasteggio impostata fissa 300 mm, Kit di articoli, Soppressione dell’illuminazione HF (LED)
    • Dati ottici
      • Errore bianco-nero< 10% fino a 500 mm
      • Portata di esercizio, bianco 90%0 ... 1,3 m
      • Portata di esercizio, grigio 18%0,005 ... 0,8 m
      • Portata di esercizio, nero 6%0,005 ... 0,7 m
      • Portata limite0 ... 1,3 m
      • Campo di regolazione50 ... 1.300 mm
      • Sorgente luminosaLED, Infrarosso
    • Dati elettrici
      • Circuito di protezioneProtezione contro l'inversione di polarità, Protezione contro i cortocircuiti
      • Dati di potenza
        • Tensione di alimentazione UB10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
        • Ripple residuo0 ... 15 %, di UB
        • Corrente a vuoto0 ... 20 mA
      • Uscite
        • Numero uscite di commutazione digitali2 pezzo(i)
        • Uscita di commutazione 1
          • Elemento di commutazioneTransistor, PNP
          • Principio di commutazioneCommutante con luce
        • Uscita di commutazione 2
          • Elemento di commutazioneTransistor, PNP
          • Principio di commutazioneCommutante senza luce
    • Comportamento temporale
      • Frequenza di commutazione250 Hz
      • Tempo di risposta0,33 ms
    • Collegamento
      • Collegamento 1
        • FunzioneSegnale OUT, Alimentazione di tensione
        • Tipo di collegamentoCavo con connettore circolare
        • Lunghezza cavo200 mm
        • Grandezza della filettaturaM12
        • MaterialePUR
        • Numero di poli4 poli
    • Dati meccanici
      • Dimensioni (L x P x H)15 mm x 42,7 mm x 30 mm
      • Materiale dell'alloggiamentoPlastica
      • Alloggiamento in plasticaABS
      • Materiale della copertura della lentePlastica
      • Peso netto33 g
      • Tipo di fissaggioFissaggio passante con filettatura M4, Mediante elemento di fissaggio opzionale
      • Compatibilità dei materialiECOLAB
    • Comando e visualizzazione
      • Elementi di controlloPotenziometro multigiro
    • Dati ambientali
      • Temperatura ambiente, funzionamento-40 ... 60 °C
    • Certificazioni
      • Grado di protezioneIP 67, IP 69K
      • Classe di protezioneIII
      • Norme di riferimentoIEC 60947-5-2
    • Classificazione
      • Voce tariffaria doganale85365019
      • eCl@ss 5.1.427270904
      • eCl@ss 8.027270904
      • eCl@ss 9.027270904
      • eCl@ss 10.027270904
      • eCl@ss 11.027270904
      • ETIM 5.0EC002719
      • ETIM 6.0EC002719
      • ETIM 7.0EC002719
  • Kit costituito da

  • Accessori

  • Download

Dati dell'articolo del:2021-10-10 18:08:00