ET12/P

직반 센서

제품 번호: 50140113

Icon Icon Icon
시리즈 12
작동 원리 터치 원리
어플리케이션 소형 부품 감지
감지 범위 0.005 ... 0.05 m
감지 범위 안정된 감지 범위
광원 LED, 적색
파장 길이 630 nm
보호 회로 과전압 방지장치
극점 보호
공급전압 점검 UB 11 ... 26 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 10 %, UB에서
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 dark 스위칭
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 100 ms
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 흑색
와이어 개수 3 선
와이어 단면 0.08 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 7.7 mm x 27.8 mm x 14 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-PBT
렌즈 커버 재료 플라스틱
하우징 색상 흑색
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -25 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 75 °C
보호 등급 IP 67
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf