안전 PLC
안전 컨트롤러 MSI 400
콤팩트하게 장착되며 간편하게 구성 가능
콤팩트한 안전 컨트롤러 MSI 400은 다양한 안전 센서의 신호를 평가하고 중소형 기계에서 안전 회로를 모니터링하는 데 사용됩니다. 구성 가능한 안전 기능으로 인해 각각의 요구사항에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다.
사용 시 이점
- 최적의 솔루션
2개의 기본 모듈이 있는 MSI 400 시리즈는 표준 기능에서 통합 게이트웨이에 이르기까지 항상 적합한 솔루션을 제공합니다. 모든 기본 모듈은 필요에 따라 모듈식으로 확장할 수 있습니다. - 공간 절약
24개의 안전한 I/O 및 산업용 이더넷 프로토콜이 이미 45mm 폭에 통합되어 있습니다. 이를 통해 스위치 캐비닛의 공간이 절약되며 자체 품목 번호를 이용하므로 주문이 단순화됩니다. - 최대 스위칭 용량
시스템의 각 출력부에서 4A의 마모 방지형 스위칭 전원을 사용할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 밸브를 직접 제어할 수 있으며 추가 릴레이가 필요하지 않습니다. - 빠른 온라인 진단
통합 온라인 진단 및 시스템 로그북은 시스템 상태에 대한 개요를 신속하게 제공합니다.
따라서 발생 가능한 문제의 위치를 신속하게 확인할 수 있습니다. 원격 유지보수 솔루션은 추가 비용 없이 구현할 수 있으며 많은 비용이 드는 유지보수 작업의 필요성을 감소시킵니다.
주요 특장점
완벽한 시작 – 모듈식으로 확장 가능
MSI 420 기본형 모듈에는 20개의 안전 입력, 4개의 출력 및 4개의 구성 가능한 IOS가 있어 표준 어플리케이션에 대한 완벽한 입문 수준 솔루션이 됩니다. 필요한 경우 모든 MSI 400 기본 모듈은 I/O 확장 모듈을 사용하여 최대 116개의 안전 입력부와 56개의 안전 출력부로 확장할 수 있습니다. 4A 비소모성 스위칭 용량을 각 시스템 출력에서 사용할 수 있습니다. 즉, 밸브를 직접 제어할 수 있고 추가적인 릴레이가 필요치 않습니다.
게이트웨이 통합
안전 컨트롤러 MSI 400은 산업 네트워크에 쉽게 통합할 수 있습니다. 45mm의 폭에 이더넷 인터페이스와 산업용 이더넷 프로토콜이 이미 통합되어 있습니다.
추가 게이트웨이 모듈
EtherCAT, PROFIBUS 및 CANopen과 같은 다른 필드버스로의 통합은 게이트웨이 모듈을 통해 이루어집니다.
유연한 연결 기술
모든 모듈은 삽입형 터미널 타입과 스프링 타입 터미널 중 선택 가능/푸시 인 사용 가능 (설치 요구사항에 맞게 조정 가능).
교체 가능한 프로그램 메모리
전면에서 접근할 수 있는 SD 카드 형식의 교체 가능한 프로그램 메모리는 애플리케이션을 위한 충분한 저장 공간을 제공합니다. 이는 프로젝트 처리를 단순화하여 시운전, 복제 및 서비스 이용 시 시간을 절약해 줍니다. 제어장치에 고정된 커버는 메모리가 의도하지 않게 제거되는 것을 방지합니다.
항상 빠르게 연결
통합 USB 및 이더넷 인터페이스를 통해 시스템에 유연하게 액세스할 수 있습니다. 따라서 프로젝트 구성 및 작동 중에 상태 정보와 진단 정보를 빠르게 사용할 수 있습니다.
LED 광학 기능 디스플레이
시스템의 모든 입력부 및 출력부에는 연결에 대해 명확하게 할당된 LED 표시등이 있습니다. 이는 모듈 상태 표시를 위한 추가 LED로 보완됩니다. 따라서 시스템의 작동 상태를 빠르고 명확하게 식별할 수 있습니다.
MSI.designer로 빠르게 목표 달성
구성 도구 MSI.designer를 사용하면 프로젝트를 쉽고 효율적으로 생성할 수 있습니다. 라이센스가 필요 없는 소프트웨어에는 50개 이상의 인증된 기능 블록이 있는 포괄적인 라이브러리가 포함되어 있으며 프로젝트 생성, 확인 및 문서화를 지원합니다.
직관적인 구성
직관적인 조작으로 구성을 빠르게 수행할 수 있습니다. 센서와 액추에이터는 로직 편집기에서 바로 사용할 수 있으며 동일한 작업 단계에서 기능 블록에 연결할 수 있습니다. 자유롭게 정의할 수 있는 페이지와 기능 블록의 요약을 통해 명확한 개요를 제공합니다. 여러 로직 페이지의 병렬 보기도 가능하며 슬라이딩 창을 사용하여 고객의 작업을 최적으로 지원합니다.
포괄적인 기능 블록 라이브러리
MSI.designer 라이브러리에는 50개 이상의 인증된 기능 블록이 있습니다. 재시동, 양손 조작 장치 평가 및 접촉기 모니터링과 같은 일반적인 기능과 뮤팅 프로세스와 같은 복잡한 기능은 이미 사전 구성되어 있으며 빠르게 실행할 수 있습니다. 최대 300개의 기능 블록을 한 프로젝트에 통합할 수 있습니다.
통합 시뮬레이션
시뮬레이션 기능과 통합 로직 분석기를 통해 프로그래밍된 기능을 PC에서도 확인할 수 있습니다. 따라서 기계의 설치 영역뿐만 아니라 책상에서도 필요한 조정을 수행할 수 있습니다. 이를 통해 현장 시운전 시 시간이 매우 절약됩니다.
전문적인 보고서
문서화 기능은 모든 프로젝트 정보를 상세하고 명확한 보고서로 요약합니다. 보고서는 사용자가 구성할 수 있으며 버튼 하나만 눌러 간편하게 기계에 대한 지시 준수 설명서를 문서화할 수 있습니다.
구성 가능한 안전 기능이 있는 다.수의 안전센서 평가
요건:
다수의 안전센서를 기계 또는 시스템 컨트롤러에 통합해야 합니다. 잠금장치를 해제하거나 신호를 연결할 때 필요한 시간 지연과 같은 기능도 구성해야 합니다.
솔루션:
MSI 400 기본 모듈은 기본적으로 24개의 입/출력뿐만 아니라 산업용 이더넷 프로토콜을 위한 이더넷 인터페이스를 제공합니다. 이 안전 컨트롤러는 라이선스가 필요 없는 구성 소프트웨어 MSI.designer를 사용하여 빠르고 효율적으로 구성할 수 있습니다.
뮤팅 기능을 이용한 컨베이어 라인 접근 보호 장치
요건:
컨베이어 라인에서 접근 보호는 작업자가 위험 영역에 들어가는 것을 방지하는 동시에 운반 물체가 통과할 수 있도록 해야 합니다.
솔루션:
뮤팅 기능은 운반 물체가 통과할 수 있도록 제어된 방식으로 안전 센서를 연결합니다. 이때 안전 컨트롤러 MSI 400의 특수 뮤팅 기능 모듈 또는 필드 모듈로 설계된 뮤팅 인터페이스 MSI-MD-FB가 뮤팅 프로세스를 제어합니다.
프레스의 안전한 모니터링
요건:
기계 및 유압 프레스의 안전에 대한 특정 요구사항이 EN ISO 16092 표준에 설명되어 있습니다. 이러한 요구사항의 구현과 프레스 작동 순서의 통합은 구성 도구를 통해 지원되고 단순화됩니다.
솔루션:
구성 도구 MSI.designer는 편심 및 유압 프레스에서 사용하기 위한 특수 기능 라이브러리를 제공합니다. 이 라이브러리에는 프레스의 제어 및 보호를 위한 맞춤형 기능 블록이 포함되어 있어 빠르고 쉬운 구성이 가능합니다.
기술적 특징
MSI 400
| 폭이 45mm이고 24개의 안전 입력부/출력부가 있는 기본 모듈 | |
| 116개의 안전 입력부와 56개의 안전 출력부로 확장 가능 | |
| 시스템의 각 입력/출력에 대한 LED 광학 기능 표시창 | |
| PROFINET용 게이트웨이, 이더넷/IP 및 Modbus가 기본 모듈에 통합되어 있습니다. EtherCAT, PROFIBUS 및 CANopen을 위한 게이트웨이 모듈 사용 가능 | |
| 프레스 제어를 위한 안전 기능 | |
| 4A 마모 방지형 스위칭 전원 | |
| 모든 장치는 터미널 타입과 스프링 타입 중 선택 가능 |
MSI.designer
| 50개 이상의 인증된 기능 모듈 | |
| 프로젝트당 최대 300개의 기능 블록 | |
| 여러 화면에 대한 분할을 통해 자유롭게 구성 가능한 보기 | |
| 입력 및 출력의 자동 할당을 통해 로직 편집기에서 바로 센서/액추에이터 및 기능 블록 연결 | |
| 구성된 기능을 확인하기 위한 시뮬레이션 기능 및 통합 로직 분석기 | |
| 암호를 통한 프로젝트 및 기능 블록 보호 | |
| 시스템 로그북 및 원격 유지보수 기능을 이용한 온라인 진단 |
품목 목록
- 종류: 안전 제어 장치
- 입력부개수: 16 개수
- 터미널종류: 스프링 타입 터미널
- 인터페이스: Ethernet, USB
- 종류: 안전 제어 장치
- 입력부개수: 16 개수
- 터미널종류: 스프링 타입 터미널
- 인터페이스: Ethernet, USB