유형 2/PLc
이 싱글 라이트 빔 안전 센서는 MSI-TR1과 같이 적합한 테스트 장치와 함께 작동합니다. 이를 통해 센서는 Type 2/PL c의 전자 감응식 보호 장비 역할을 합니다. 크기가 작아 장치를 쉽게 설치할 수 있습니다. 감지 범위는 최대 70m입니다. 색광 버전과 적외선 버전을 번갈아가며 사용하여 상호 간섭으로 인한 장애를 방지할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 8개의 제품이 검색됨
결합 제품
SLS46C-40.K28
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50121910
- 최대감지범위: 0.5 ... 40 m
- 광원: LED, 적색
- 기능: 입력신호 활성화
- 연결: 케이블
결합 제품
SLS46C-40.K28-M12
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50121909
- 최대감지범위: 0.5 ... 40 m
- 광원: LED, 적색
- 기능: 입력신호 활성화
- 연결: 원형 커넥터, M12
결합 제품
SLS46C-70.K28
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50121908
- 최대감지범위: 5 ... 70 m
- 광원: LED, 적색
- 기능: 입력신호 활성화
- 연결: 케이블
결합 제품
SLS46C-70.K28-M12
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50121907
- 최대감지범위: 5 ... 70 m
- 광원: LED, 적색
- 기능: 입력신호 활성화
- 연결: 원형 커넥터, M12
결합 제품
SLS46CI-40.K28
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50121914
- 최대감지범위: 0.5 ... 40 m
- 광원: LED, 적외선
- 기능: 입력신호 활성화
- 연결: 케이블
결합 제품
SLS46CI-40.K28-M12
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50121913
- 최대감지범위: 0.5 ... 40 m
- 광원: LED, 적외선
- 기능: 입력신호 활성화
- 연결: 원형 커넥터, M12
결합 제품
SLS46CI-70.K28
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50121912
- 최대감지범위: 5 ... 70 m
- 광원: LED, 적외선
- 기능: 입력신호 활성화
- 연결: 케이블
결합 제품
SLS46CI-70.K28-M12
싱글 라이트 빔 안전 센서 송신기
품목 번호:
50121911
- 최대감지범위: 5 ... 70 m
- 광원: LED, 적외선
- 기능: 입력신호 활성화
- 연결: 원형 커넥터, M12
상품 정보: 26. 6. 11.