영역 스캐너

이 장치는 빠르게 회전하는 레이저 측정 빔을 이용하여 주변을 스캔합니다. 이를 통해 먼 거리에 있는 물체를 감지할 수 있습니다. 개방각이 190°이고 측정 거리가 최대 65m인 레이저 스캐너는 1헥타르의 면적을 모니터링할 수 있습니다. 물체 감지는 최대 4개의 감지 필드에서 동시에 수행됩니다. 편리한 구성 소프트웨어 RODsoft를 이용하여 8개의 감지 필드 쌍 및 4개 감지 필드의 파라미터를 설정할 수 있습니다. 상태 출력은 직렬 인터페이스와 경고 출력 옵션을 통해 실행됩니다. 서비스 이용 시 구성 메모리 ConfigPlug 덕분에 장치를 매우 신속하게 교체하고 다시 작동할 수 있습니다.