특별히 크고 작은 광점
작은 광점이 있는 확산 적색광 센서는 레이저 사용이 허용되지 않는 경우에 작은 물체를 감지합니다. 긴 광점이 있는 배경 센서는 물체의 틈을 안정적으로 연결합니다. 긴 광점이 있는 배경 센서는 한 영역을 모니터링해야 하는 경우에도 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 77개의 제품이 검색됨
HT55C.XL/LG-5000
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50153868
- 시리즈: 55C
- 최대감지범위: 0.005 ... 0.05 m
- 광원: LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
HT5B.XL/4X-200-M8
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50153163
- 시리즈: 5B
- 최대감지범위: 0.002 ... 0.1 m
- 광원: LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP
HT33C.XL/LG-M8
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50150357
- 시리즈: 33C
- 최대감지범위: 0 ... 0.6 m
- 광원: LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
HT35C.XL/LG-200-M12
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50150314
- 시리즈: 35C
- 최대감지범위: 0 ... 0.6 m
- 광원: LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
HT35C.XL/LG-M12
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50150312
- 시리즈: 35C
- 최대감지범위: 0 ... 0.6 m
- 광원: LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
HT55C.XL/LG-200-M12
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50148208
- 시리즈: 55C
- 최대감지범위: 0.005 ... 0.05 m
- 광원: LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
HT55C.XL/LG-M8
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50148207
- 시리즈: 55C
- 최대감지범위: 0.005 ... 0.05 m
- 광원: LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
HT55C.S/LG-200-M12
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50148206
- 시리즈: 55C
- 최대감지범위: 0.005 ... 0.2 m
- 광원: LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
HT55C.S/LG-M8
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50148205
- 시리즈: 55C
- 최대감지범위: 0.005 ... 0.2 m
- 광원: LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
HT53CL1.X/LG-M8
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50148176
- 시리즈: 53C
- 최대감지범위: 0.02 ... 0.45 m
- 광원: 레이저, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
HT53C.VXL/LG-M8
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50148174
- 시리즈: 53C
- 최대감지범위: 0.01 ... 0.08 m
- 광원: LED, 적색
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
상품 정보: 26. 6. 4.