유광의 연마된 대상에 최적화
V 배열 센서는 투명한 물체도 감지하며 전면 및 배경 억제 기능이 있습니다. 긴 광점이 있는 V 배열 센서는 병 감지에도 적합합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 19개의 제품이 검색됨
HT55C.V/LG-200-M12
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50148214
- 시리즈: 55C, 55C
- 최대감지범위: 0.015 ... 0.15 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀, 트랜지스터, 푸시풀
- 인터페이스: IO-Link
HT53C.V/LG-M8
배경 억제 확산 센서
품목 번호:
50148173
- 시리즈: 53C, 53C
- 최대감지범위: 0.015 ... 0.15 m
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀, 트랜지스터, 푸시풀
- 인터페이스: IO-Link
상품 정보: 26. 6. 11.