물체 감지를 위한 새로운 센서 시리즈

합리적인 가격 대비 완벽한 성능. 새로운 36 시리즈.

시스템 기술 분야에서 물체를 안정적으로 감지하는 것은 높은 수준의 자동화와 원활한 프로세스를 위해 아주 중요합니다. 특히 물류, 포장 시스템 및 자동차 산업 분야의 감지 물체는 센서에 대한 높은 요건을 제시합니다. 다양한 광학 특성을 가진 물체와 긴 감지 거리, 진동, 외란광 및 오염은 매우 높은 감지 성능을 갖춘 센서를 필요로 합니다.
동시에 경제적인 가격도 필수 요건입니다. 고도로 자동화된 다양한 어플리케이션에서는 많은 양의 센서를 사용하기 때문에, 경제적 부담을 덜 수 있는 합리적인 가격의 센서가 필요합니다.
로이체의 신제품 36 시리즈 센서는 완벽한 성능을 합리적인 가격에 제공합니다. 우수한 신호 처리와 결합된 다양한 작동 원리는 까다로운 어플리케이션에서도 정확하게 물체를 감지합니다. 높은 예비 광출력으로 인해 먼 거리에서도 물체를 감지하거나 짧은 거리에서 간섭원 또는 오염을 보정할 수 있습니다.

사용 시 이점

  • 매우 넓은 감지 범위로 인해 예비 광출력이 높아 까다로운 어플리케이션에서도 정확하게 감지
     
  • 사용자가 원하는 작동 원리 사용 가능:
    • 최대 감지 범위가 2500mm인 배경 억제 센서
    • 최대 감지 범위가 17m인 편광식 반사판 포토센서 (난반사 특성이 있는 물체도 감지 가능)
    • 최대 감지 범위가 80m인 투수광 포토센서
       
  • 최적의 가격 대비 우수한 성능
     
  • 모든 범용 스위칭 원리 지원: NPN 및 PNP 스위칭, 라이트스위칭 및 다크스위칭
     
  • 다양한 연결 방법으로 쉽게 통합 가능 (케이블, M12 커넥터 또는 M12 커넥터형 케이블)
     
  • 46 시리즈 센서와의 설치 호환성

적용 분야

필름으로 포장된 팔레트 감지

요건:

운반 시 안전을 위해 팔레트가 필름으로 포장되는 경우가 많습니다. 기존의 반사판 포토센서는 팽팽하게 포장된 필름의 난반사 특성으로 인해 정확하게 감지할 수 없었습니다. 운반 시 안전을 위해 필름 포장 방식은 널리 사용되고 있으므로 센서는 이러한 특수 물체도 정확하게 감지해야 합니다. 동시에 이러한 애플리케이션을 확장할 수 있는 경제적인 센서 솔루션을 찾는 것이 중요합니다.


솔루션:

신제품 반사판 포토센서 PRK36.D는 난반사 특성을 가진 물체를 정확하게 감지하기 위한 특수 광학장치가 탑재되어 있습니다. 개선된 디자인 덕분에 현재 시장에 나와 있는 센서에 비해 가격 경쟁력이 높습니다.

식품 산업 분야에서 외포장재 감지

요건:

식품 산업 분야에서 일반적으로 취급 및 물류 프로세스의 자동화와 최적화를 위해 동일한 제품을 큰 패키지로 포장합니다. 높은 수준의 자동화를 위해 중요한 것은 제품이나 겉포장이 바뀌더라도 패키지를 안정적으로 감지하는 고성능 센서입니다. 이러한 프로세스를 면밀히 모니터링하려면, 경제적이면서 효율적인 여러 개의 센서들이 필요합니다.

솔루션:

로이체의 신제품 36 시리즈는 예비 광출력이 매우 높은 반사판 포토센서를 제공하여 다양한 포장 패키지를 정확하게 감지합니다. 개선된 디자인 덕분에 현재 시장에 나와 있는 센서에 비해 가격 경쟁력이 높습니다.

제조 시스템의 자재 가용성 보장

요건:

고도로 자동화된 제조 시스템에서는 높은 수준의 프로세스 안정성이 요구되며, 자재 가용성과 자재 트래킹을 보장하는 것이 매우 중요합니다. 이를 위한 핵심은 다양한 조립 재료의 재고 유무를 안정적으로 감지하는 센서 시스템입니다. 동시에 센서는 다양한 설치 환경에서 유연하게 통합되어야 합니다.

솔루션:

다양한 작동 원리, 라이트 색상의 변화 및 높은 감지율로 인해 36 시리즈의 새로운 센서 포트폴리오는 제조 시스템에서 다양한 물체를 감지하여 조립 재료의 유무를 평가하는 데 특히 적합합니다. 다양한 설치 기술과 장착 부품을 통해 쉽게 통합할 수 있습니다. 가격 대비 우수한 성능으로 크고 복잡한 제조 시스템에 적합합니다.

기술적 특징

특징 HT36 PRK36 PRK36.D LS/LE36
작동 원리 배경 억제 확산 센서 편광식 반사판 포토센서 편광식 반사판 포토센서 (반사하는 대상에 최적화) 투수광 포토 센서
감지 범위 2500mm 17m 11m 80m
광원 적색광, 적외선 적색광 적색광 적색광
스위칭 주파수 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
스위칭 출력 PNP, NPN
라이트스위칭 및 다크스위칭
PNP, NPN
라이트스위칭 및 다크스위칭
PNP, NPN
라이트스위칭 및 다크스위칭
PNP, NPN
라이트스위칭 및 다크스위칭
설정 스핀들 - - 포텐셔미터
보호 등급 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
인증 CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL CE, UL, ECOLAB
연결 M12 및 케이블 모델 M12 및 케이블 모델 M12 및 케이블 모델 M12 및 케이블 모델