추가 티치 절차를 통해 백색광 버전을 포함하도록 KRT 18B 명암센서 포트폴리오 확장

이제 백색광 및 정적 1포인트 티치 사용 가능

명암센서는 물체에서 다른 배경과 색상이 부분적으로 약간만 다른 미리 정의된 마크를 찾습니다. 여러 포장 프로세스에서 필름, 백, 블리스터 포장 또는 라벨의 대비 마크를 확실하게 감지해야 합니다. KRT 18B 시리즈의 명암센서는 여기에서 영구적인 신호 표시를 통해 뛰어난 성능으로 간단하게 문제를 처리합니다. RGB 광원을 사용하는 기존 버전 외에도 이제 백색광이 포함된 명암센서도 사용할 수 있으며, 이는 포트폴리오를 보완하고 추가 티치 버전으로 확장합니다. 포텐셔미터나 티치 버튼을 통해 빠르고 직관적으로 조정하거나, 케이블이나 IO-Link를 통해 원격으로 조정할 수 있고 고유한 막대 그래프 표시를 통해 대비 품질에 대한 영구적인 피드백을 제공합니다. 매우 짧은 반응 시간과 최소한의 신호 지터로 아주 정밀하게 대비 감지가 이루어집니다. RGB 장치는 특히 까다로운 마크 감지를 위해 아날로그 출력으로도 이용 가능합니다.

사용 시 이점

  • 다중 색상(RGB) 또는 백색광(W) 버전은 다양한 색으로 인쇄되어 있거나 광택이 있는 필름에서 마크 감지를 위한 최적의 성능을 제공
  • 백색광은 광택이 있는 표면의 대비 마크에서 더 안정적으로 작동 
  • 다중 색상(RGB)은 매우 다채롭게 인쇄된 필름에서 더 우수한 성능을 제공
  • 자유롭게 설정: 탈착식 포텐셔미터로 직관적으로, 티치 버튼으로 빠르고 정확하게. 케이블이나 IO-Link를 통한 원격 티치도 가능
  • 듀얼 채널이 있는 IO-Link: 모니터링, 진단, 형식 변경 시 간편한 전환
  • 세 가지 티치 레벨로 모든 애플리케이션에 대한 완벽한 설정 루틴 보장
  • 컨베이어가 정지해 있을 때 마크와 배경에 대한 정적 2포인트 티치
  • 컨베이어가 작동 중일 때 동적 2포인트 티치
  • 정적 1포인트 티치는 균일한 배경 앞의 임의의 대비 마크 감지
  • 센서 후면의 자체 조정 막대 그래프를 통한 영구적 신호 표시
  • 흐린 대비 마크에 대한 임계값 추적이 가능한 트래킹 기능
  • "마크에 가깝게" 또는 EasyTune(T) 티치로 스위칭 임계값 미세 조정
  • 수평 또는 수직 정렬을 이용하는 광점 버전
  • 13mm +-3mm의 유동적 감지 범위
  • 최대 스위칭 주파수 22kHz/반응 시간 20µs
  • 니켈 도금 금속 소재의 작고 콤팩트한 하우징, IP67, IP69K, ECOLAB

적용 분야

필름 주입구에서 포장 필름의 절단선 감지

요건:

수평 성형-주입-밀봉 시스템에서 제품이 포장됩니다. 포장 필름을 정확하게 절단해야 합니다. 포장 필름은 색상이 다양하고 부분적으로 필름의 인쇄와 약간만 다른 대비 마크의 감지를 통해 순환됩니다.

솔루션:

백색광 버전의 새로운 명암센서 KRT 18BW는 광택이 있는 표면에서도 다양한 색상의 대비 마크를 안정적으로 감지합니다. 동적 2포인트 티치를 사용하면 필름이 움직이는 동안에도 센서를 설정할 수 있습니다. 필름 롤의 끝부분과 같은 흐린 인쇄 마크는 트래킹 기능으로 보정할 수 있습니다.

주입 시스템의 튜브 정렬을 위한 컬러 마크 감지

요건:

포장 시스템에서 플라스틱 튜브가 치약으로 채워집니다. 튜브 끝의 접착부를 누르기 전에 튜브를 올바르게 정렬해야 합니다. 물체에서 센서까지의 거리는 튜브가 회전함에 따라 몇 밀리미터씩 변할 수 있습니다.

솔루션:

KRT 18BW는 물체까지의 감지 거리가 20% 변할 때에도 안정적으로 작동합니다. 균일한 배경에서 백색광 버전은 다양한 색상의 대비 마크도 감지하므로 특히 형식을 변경할 때 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

주요 특장점

선택 가능성 두 배: 백색광 및 RGB의 명암센서

포장의 특성에 따라 백색광 또는 RGB가 대비 감지에서 이점을 제공할 수 있습니다. 명암센서 솔루션 선택 시 완전한 유연성을 제공하기 위해 KRT 18B 포트폴리오를 두 배로 늘리고 지능형 1포인트 티치가 포함된 백색광 버전을 당사의 혁신적인 시리즈에 추가했습니다. 매우 작고 간결한 하우징은 높은 보호 등급 IP67 및 IP69K 외에도 열악한 환경에서 사용할 수 있도록 ECOLAB 인증을 제공합니다. 따라서 당사의 명암센서는 매우 잦은 청소에도 문제 없이 견딥니다.

IO-Link 통신

KRT 18B 시리즈의 명암센서는 혁신적인 두 가지 조작 방식을 제공하여 고객의 선호도에 따라 IO-Link를 통해 모든 센서 기능을 설정하거나 포텐셔미터 또는 티치 버튼을 사용해 수동으로 간단하게 감도를 조정할 수 있도록 합니다.
IO-Link를 통해서는 원격 유지보수, 진단 또는 센서 구성 등 혁신적으로 기계를 운영할 수 있습니다.

IO-Link를 통한 세 가지 티치 방법 

각 애플리케이션에는 센서에 대해 서로 다른 설정 루틴이 필요합니다. 케이블이나 IO-Link를 통해 원격으로 또는 티치 버튼을 통해 쉽게 설정 가능:

  • 정적 2포인트 티치: 컨베이어가 정지해 있을 때 센서가 마크로 티칭된 후 배경으로 티칭되거나 그 반대의 순서로 티칭됩니다. 스위칭 임계값은 두 신호 값 사이에 배치되며 추가 티치를 통해 마크에 더 가깝게 배치할 수 있습니다.
  • 동적 2포인트 티치: 컨베이어가 작동 중일 때 티치 버튼을 누르면 측정창이 열립니다. 몇 개의 마크가 센서 아래를 통과하면 티치 버튼을 다시 눌러 창을 닫습니다. 이 경우에도 스위칭 임계값은 추가 티치를 통해 마크에 더 가깝게 배치할 수 있습니다.
  • 정적 1포인트 티치: 컨베이어가 정지해 있을 때 센서가 배경에 정렬되고 배경으로 티칭됩니다. 이 신호에서 벗어나는 모든 마크는 대비 마크로 인식됩니다. 스위치 임계값은 티치를 다시 수행하여 이동할 수 있습니다.

기술적 특징

특징 KRT 18B Standard KRT 18B Teach KRT 18B Multiturn KRT 18B Tracking KRT 18B Speed KRT 18B Analog
설정 티치인(Teach-In) 티치인(Teach-In) 스핀들 티치인(Teach-In) 티치인(Teach-In) 스핀들
막대 그래프 아니요
광원 RGB(적색/녹색/청색)
백색광
RGB(적색/녹색/청색)
백색광
RGB(적색/녹색/청색)
백색광
RGB(적색/녹색/청색)
백색광
RGB(적색/녹색/청색)
백색광
RGB(적색/녹색/청색)
스위치 주파수 15kHz 15kHz 15kHz 15kHz 22kHz 15kHz
반응 시간 33µs 33µs 33µs 33µs 22.5µs 100µs
IO-Link 버전 아니요 아니요 아니요
감지 범위 13 ± 3mm 13 ± 3mm 13 ± 3mm 13 ± 3mm 13 ± 3mm 13 ± 3mm
스위칭 출력 PNP, NPN Push-Pull (IO-Link) Push-Pull (IO-Link) Push-Pull (IO-Link)    
IO-Link - V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)    
설정 포텐셔미터 2개:
  • 감도 설정
  • Light/Dark 전환
포텐셔미터 2개:
  • 감도 설정
  • Light/Dark 전환
포텐셔미터 2개:
  • 감도 설정
  • Light/Dark 전환
포텐셔미터 2개:
  • 감도 설정
  • Light/Dark 전환
   
보호 등급 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67    
인증 CE, UL CE, UL CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB    
연결 M12 4핀 M12 4핀 M12 4핀 M12 4핀 M12 4핀 M12 4핀
온도 범위 –40 ~ +60 °C –40 ~ +60 °C –40 ~ +60 °C –40 ~ +60 °C –40 ~ +60 °C –40 ~ +60 °C