새로운 IP 카메라 LCAM 308로 고층 창고 기계 및 컨베이어 라인에 대한 시각적 모니터링
효율적인 상품의 흐름과 높은 시스템 가용성은 물류 센터 운영의 핵심 요소입니다. 따라서 이벤트 이력 추적 기능은 장애 발생 시 이를 빠르고 효율적으로 해결할 수 있는 중요한 역할을 합니다.
산업용으로 설계된 새로운 IP 카메라 LCAM 308을 사용하면 장애 발생 시 고층 창고 기계에서 시각적 검사를 수행할 수 있습니다. 카메라는 독립적으로 작동하며 링 메모리를 사용하여 장애 발생 전 마지막 60초를 기록합니다. 필요한 경우 라이브 스트림도 열 수 있습니다. 또한 스냅샷 모드를 통해 단일 이미지를 기록하여 상자의 내용물을 기록할 수 있습니다.
적용 분야
장애 발생 시 고층 창고 기계에 대한 시각적 검사

요건:
물류 센터에서 고층 창고 기계를 통해 팔레트가 하이랙 창고에 반입 및 반출됩니다. 시스템 가용성을 최대화해야 합니다. 고층 창고 기계에 장애가 발생한 경우 원격 진단을 통해 신속하고 효율적으로 원인을 파악해야 합니다.
솔루션:
산업용으로 설계된 새로운 IP 카메라 LCAM 308을 사용하면 장애 발생 시 고층 창고 기계에서 시각적 검사를 수행할 수 있습니다. 카메라는 독립적으로 작동하며 링 메모리를 사용하여 장애 발생 전 마지막 60초를 기록합니다. 필요한 경우 라이브 스트림도 열 수 있습니다.
싱글 샷 모드를 통한 상자 내용물 문서화

요건:
전자상거래 소매업체의 물류 센터에서는 오더 피킹 프로세스가 끝날 때 상자의 내용물을 문서화해야 합니다. 이에 따라 클레임 발생 시물류 센터에서 출하될 때 상자 내 상품이 온전한 상태였는지 확인할 수 있습니다.
솔루션:
새로운 IP 카메라 LCAM 308을 사용하면 싱글 샷 모드를 통해 단일 이미지를 기록하여 상자의 내용물을 문서화할 수 있습니다.
기술적 특징
특징 | LCAM 308 |
하우징 치수 | 114 x 85 x 35 mm (L x W x D) |
리딩 필드 (FOV) | 수평 개방각: 62.2° / 수직 개방각: 48.8° |
작동 온도 범위 | –30°C ~ +50°C (히팅 기능 내장) |
저장 용량/저장 매체 | 8GB 이미지 메모리가 있는 마이크로 SD 카드 (약 10,000개 이벤트용) |
분해능 | 1 메가픽셀 색상 (최대 24FPS) |
활성화 및 비활성화 지원 | 24V 입력/UDP 프로토콜/WebConfig |
이미지 전송 | HD 해상도의 MJPEG 라이브 스트림; Full HD 해상도로 MP4 영상 녹화 |
인터페이스 | 이더넷 TCP/IP; UDP |
보호 등급 | IP 65 |
공급 전압 | 산업 표준: 18 ~ 28VDC |
연결 | M12 |