실험실 자동화용 센서 솔루션
실험실 자동화 산업군을 위한 센서 솔루션은 신뢰성, 안전성사용자 친화성의 세 가지 요건이 충족되어야 합니다.
특히 체외진단에 대한 안전 요구사항이 높은 것은 사람의 샘플을 다루는 실험실 작업이기 때문입니다. 여기에는 매우 엄격한 지침이 적용되며 오류는 허용되지 않습니다. 로이체의 DCR 50 및 DCR 200i 시리즈의 카메라 기반 1D 및 2D 코드 리더에도 높은 요구사항이 적용됩니다. 이 코드 리더는 속도, 신뢰성, 안전성 및 사용자 친화성 요소를 결합한 특수한 옵틱과 정교한 디자인으로 오류의 위험을 최소화합니다.
애플리케이션 및 주요 제품
사전 분석 기기
사전 분석 기기용 센서 솔루션

자동 샘플 분배기는 샘플의 무결성을 보장하고 위생 및 안전을 위해 분석 준비 과정에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 샘플 수에 관계없이 무작위로 전달된 샘플의 안정적이고 신속한 준비와 할당을 보장하며 무엇보다도 교차 오염을 방지합니다. 당사의 센서 솔루션은 많은 기능을 보유하고 있어 분석 준비 과정에서 최대 예비 광출력을 보장합니다. 예를 들어 고성능 바코드 리더를 사용하여 샘플 튜브의 정보를 식별하고 자동 분석을 위해 처리합니다. 또는 자동 기계 내부에서 광센서를 사용하여 마개가 올바르게 제거되었는지 확인하고 다음 단계를 위해 샘플이 제대로 준비되었는지 확인합니다.
- 유무 감지 / 시리즈 2 / 3
- 1D 코드 식별 / BCL 8
- 플랩의 개폐 상태 모니터링 / MC 3x / RD 800
- 캡 감지 / 시리즈 2 / 3
- 샘플 식별 / CR 50 / 55
IVD 분석기
IVD 분석기용 센서 솔루션

체액 또는 조직 검사를 하는 최신 분석 방법은 프로세스를 최대한 효율적이고 안전하게 수행할 수 있도록 고도로 자동화되었습니다. 여기서는 환자의 샘플을 취급하고 할당할 때 오차가 전혀 없어야 합니다. 따라서 사용되는 센서는 높은 처리량을 안정적으로 수용해야 하며 장비에서 가능한 최소한의 공간을 차지하기 위해 매우 컴팩트해야 합니다. 튜브를 위한 당사의 바코드 리더는 80mm의 리딩 구간에서 판독이 가능하여 짧은 거리에서도 안정적으로 감지가 가능합니다. 자동화 기계의 위치 및 분석할 샘플 양에 따라 Carousel, Single 또는 Multi-Lane이나 Point of Care 솔루션이 사용됩니다. 최고 수준의 안정성은 당사 센서 솔루션의 가장 중요한 강점입니다. 1D 또는 2D 코드용 고성능 코드 리더 DCR 50 및 DCR 80은 분석 결과를 오류 없이 할당할 수 있도록 샘플을 정확히 감지해야 하기 때문에 자동화 기계에서 가장 기본적인 장치입니다. 정전용량 센서는 자동 분석기에서 공정을 보호하기 위한 조기 경고 시스템으로 사용되며 액체 샘플의 예기치 않은 누출 여부를 알려줍니다. CSL 라이트 커튼은 분석기 내부를 보호하고 샘플 조작 등을 방지합니다.
- 1D 코드 식별 / CR 50 / 55 또는 CR 100
- 도어 및 플랩 모니터링 / L 100 / MC 3x
- 충전 레벨 제어 / DMU 또는 LCS 또는 LS 55 H2O
- 스택 높이 제어 / ODSL 9
- 유무 감지 / 시리즈 2 / 3
- 랙 열 최대 15개의 1D 코드 식별 / BCL 148
- 랙 열 최대 6개의 1D 코드 식별 / BCL 300i
- 프로세스 보호 / CSL 505
- 누출 모니터링/ LCS
- 용기 충전 레벨 제어 / K-L-50ML-20 / LV 463 또는 RKU 420
- 1D 및 2D 식별 / DCR 80 / 85
- 1D 및 2D 코드 식별 / DCR 40
자동화 모듈
자동화 모듈용 센서 솔루션

복잡한 분석의 경우 샘플을 서로 다른 기계 사이에서 이동시켜야 합니다. 분석기의 이러한 네트워킹은 컴팩트형 마이크로 컨베이어 벨트와 핸들링 로봇을 통해 점점 더 많이 이루어지고 있습니다. 이 과정에서 각 각의 부품은 빠르고 안전하고 안정적으로 이동해야 하며 다음 분석 단계 전에 오류 없이 감지되고 할당되어야 합니다. 또한 샘플 경로를 완벽하게 추적할 수 있어야 합니다. 센서는 샘플을 안정적으로 운반하고 분석기의 가동 정지 위험을 최소화하여 샘플의 무결성을 보장해야 합니다. 카메라 기반의 소형 코드 리더 DCR 200i는 물체가 움직이고 있을 때에도 1D 또는 2D 코드를 빠르게 감지할 수 있으므로 신속한 샘플 운반을 보장합니다. MC 300 또는 RD 800과 같은 안전 근접 센서는 보호 후드의 폐쇄 상태를 모니터링하고 신호등은 운송 유닛의 공정 상태를 멀리서도 볼 수 있도록 표시합니다.
- 유무 감지 / 시리즈 2
- 1D 및 2D 코드 식별 / DCR 200i
- 안전용 후드의 개폐 상태 모니터링 / MC 3x / RD 800
후분석 기기
후분석 기기용 센서 솔루션

샘플 보관 시 사후 오염을 방지하려면 공정 안전 잠금이 매우 중요합니다. 때에 따라 보관 장소는–80°C의 냉동상태일 수도 있으며 이러한 조건에서도 센서는 안정적으로 작동해야 합니다. 또한 샘플의 보관 위치까지 추적할 수 있어야 합니다. 센서는 실제 분석 후에도 프로세스를 더 빠르고 안정적으로 만듭니다. 예를 들어, 고해상도의 플렉시블 화이버 옵틱 센서는 밀봉 필름이 잘 부착되었지, 공정은 문제없이 완료되었는지를 확인합니다.. . 시리즈 2 센서는 매우 낮은 온도에서도 물체의 유무 감지를 모니터링합니다.
- 밀봉 필름 유무 감지 / LV 46x Fibres
- 유무 감지 / 시리즈 2 / 3
- 1D 및 2D 코드 식별 / DCR 200i
- 도어 및 플랩 폐쇄 상태 모니터링 / S 420 / MC 300
- 상태 표시 신호 / A7 / C3 / D9
그 외: 코로나 극복에 집중

로이체는 몇 가지 주요 산업군에서 집중화 및 차별화 정책을 펼치고 있습니다. 이는 다시 말해, 전문적인 어플리케이션 노하우와 경험이 많은 산업군에 중점을 두고 있습니다. 이처럼 우리의 기술 역량이 집중화 산업 분야에 적용될 때, 로이체 Sensor People이 핵심 역량을 잘 발휘할 수 있는 특정 분야와 애플리케이션이 만들어 집니다. 로이체는 해당 산업 분야에서 고객이 최상의 솔루션을 찾을 수 있도록 센서 기술의 다양한 노하우와 경험을 제공하고 있습니다.
로이체가 중점을 둔 산업들 중 하나는 IVD(In Vitro Diagnostics) 분석 장치용 센서를 공급하는 실험실 자동화 부문입니다. 오늘날 이 IVD 장치는 실험실 자동화 분야에서 코로나 바이러스의 확산을 예방하는 데 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 실험실 자동화와 IVD 전문가인 로이체는 고객의 성공을 돕고 신뢰할 수 있는 파트너로 평가 받고 있습니다. 로이체는 고객과 함께 기술적으로 나아가야 할 방향을 의논하고 끊임없이 변화하는 산업에서 고객의 장기적인 성공을 위해 노력하고 있습니다. 로이체의 원동력은 바로 고객의 성공이기 때문입니다. 당사는 코로나 바이러스의 확산을 막기 위해 적극적인 노력을 하고 있습니다.
첨단 기술을 갖추고 혁신을 선도하는 자동화 기술 부문의 한 기업으로서 실험실 자동화 부문에서 고객이 원하는 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 솔루션은 바코드 스캔 후 코드를 정확히 판독하고 바코드 내용을 분석 장치에 안정적으로 전달하는 과정을 통해 샘플이 정확히 할당될 수 있도록 합니다. 예를 들면 로이체의 코드 리더기는 실험실 자동화 분야에서 자가격리 조치 의무 이행 여부를 판단하기 위해 음성 및 양성 반응에 대한 데이터를 정확히 전달합니다. 이렇게 함으로써 위험 그룹을 보호하여 코로나의 확산을 늦출 수 있습니다. 연구소에서 샘플을 정확하게 식별하려면 분석 자동화 중 오차가 없어야 합니다. 코드 리딩에는 다양한 원리와 기술이 있는데 사용되는 기술에 상관없이 코드 리더기는 항상 안정적으로 코드를 판독하고 정확한 정보를 전달해야 합니다. 로이체의 코드 리더기를 사용하면 안정적이고 정확한 판독 성능은 물론, 사용 중인 실험실 장비의 전체 수명 동안에 확실한 제품 공급을 보장받게 됩니다. 코로나로 인해 전세계적으로 수요와 공급이 원활치 않을 때에도 로이체는 고객과 약속한 제품 납기 일정에 문제가 없도록 지속적으로 제품을 공급했습니다. 로이체는 어떠한 위기에서도 고객과 함께 어려운 상황을 함께 극복해 나가기 위해 항상 노력하고 있습니다.