접속 확장부

제품 선택

접점 확장 릴레이의 다양한 버전은 평가 장치나 안전 PLC와 함께 OSSD의 간단한 출력 확장이나 접점 추가에 적합합니다.

MSI-RM2

제품 선택

OSSD용 출력 확장

OSSD 출력이 있는 안전 스위치, 안전 레이저 스캐너, 안전 라이트 커튼의 ODDS 출력용 출력 확장, 최대 SIL 3 / SILCL 3 및 카테고리 4 / PL e, 2개의 해제 접점(전환기), 1개의 리턴 접점.

  • 안전 센서의 전기 차단 신호를 무전위 접점 기반 신호로 저렴한 가격에 변환하기 위한 용도
  • 10ms의 짧은 반응 시간
  • 17.5mm 폭으로 공간 절약
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히

MSI-SR-CM32

제품 선택

OSSD용 출력 확장

OSSD 출력이 있는 안전 스위치, 안전 레이저 스캐너, 안전 라이트 커튼의 ODDS 출력용 출력 확장, 최대 SIL 3 / SILCL 3 및 카테고리 4 / PL e, 3개의 해제 접점, 1개의 리턴 접점, 1개의 신호 접점.

  • 안전 센서의 전기 차단 신호를 무전위 접점 기반 신호로 저렴한 가격에 변환하기 위한 용도
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히

MSI-SR-CM42

제품 선택

접점 확장

안전 릴레이와 안전 PLC용 접점 확장, 최대 SIL 3 / SILCL 3 및 카테고리 4 / PL e, 한 장치에 각각 2개의 해제 접점과 1개의 리턴 접점이 있는 2개의 독립적인 확장.

  • 한 장치에 2개의 독립적인 확장을 통한 비용 이점
  • 안전 PLC의 반도체 출력에서 릴레이 출력으로 확장
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히

MSI-SR-CM43

제품 선택

접점 확장 / 시간 지연 포함

안전 릴레이와 안전 PLC용 접점 확장, 최대 SIL 2 / SILCL 2 및 카테고리 3 / PL d, 4개의 해제 접점, 1개의 리턴 접점, 2개의 신호 접점, 모든 접점에 대해 3초의 고정 시간 지연 기능이 있는 버전.

  • 정지 카테고리 1의 용도를 위한 3초의 시간 지연
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히

MSI-CM52

제품 선택

접점 확장

안전 릴레이와 안전 PLC용 접점 확장, 최대 SIL 3 / SILCL 3 및 카테고리 4 / PL e, 5개의 해제 접점, 1개의 리턴 접점, 1개의 신호 접점.

  • 하나의 장치에 5개의 해제 접점과 1개의 리턴 접점과 1개의 신호 접점
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히