평가 유닛

제품 선택

안전 스위치, 안전 센서, 안전 명령 장치의 경우 맞춤형 평가 장치뿐 아니라 2개 또는 3개의 해제 접점이 있는 범용으로 사용 가능한 평가 장치가 있습니다.

MSI-SR-ES31

제품 선택

비상 정지 및 안전 스위치용

비상 정지와 안전 스위치용 평가 장치, 최대 SIL 3 / SILCL 3 및 카테고리 4 / PL e, 자동 리셋과 수동 리셋, 3개의 해제 접점, 1개의 신호 접점.

  • 비상 정지 명령 장치와 릴레이 접점이 있는 안전 스위치에 맞춤형
  • 추가 안전 기능의 제어를 위한 제3 해제 접점
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히

MSI-SR-2H21

제품 선택

양손 조작장치용

양손 조작장치용 평가 장치, 유형 III C / EN 574, 최대 SIL 3 / SILCL 3 및 카테고리 4 / PL e, 동기 조작을 통한 시작, 2개의 해제 접점, 1 개의 신호 접점.

  • 유형 III C 양손 조작장치에 맞춤형, EN 574
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히

MSI-MC3x

제품 선택

마그네틱 코딩 센서용

안전 솔레노이드 스위치용 평가 장치, 최대 카테고리 4 / PL e, 자동 리셋과 수동 리셋, 2개의 해제 접점, 1개의 신호 접점(MC310), 1개의 상시 폐쇄 접점/1개의 상시 개방 접점 또는 2개의 상시 폐쇄 접점이 있는 센서를 통한 제어용 버전.

  • 안전 솔레노이드 스위치에 맞춤형

자세히

MSI-SR-LC21

제품 선택

릴레이 접점과 OSSD 출력이 있는 센서를 위해 범용 사용 가능

비상 정지, 릴레이 접점과 OSSD 출력이 있는 안전 스위치, 안전 라이트 커튼, 안전 레이저 스캐너용 평가 장치, 최대 SIL 3 / SILCL 3 및 카테고리 4 / PL e, 자동 리셋과 수동 리셋, 2개의 해제 접점, 1개의 신호 접점.

  • 릴레이 접점이 있는 센서와 OSSD 출력이 있는 센서를 위해 범용 사용 가능
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히

MSI-SR-LC31

제품 선택

릴레이 접점과 OSSD 출력이 있는 센서를 위해 범용 사용 가능

비상 정지, 릴레이 접점과 OSSD 출력이 있는 안전 스위치, 안전 라이트 커튼, 안전 레이저 스캐너용 평가 장치, 최대 SIL 3 / SILCL 3 및 카테고리 4 / PL e, 자동 리셋 또는 수동 리셋이 있는 버전, 3개의 해제 접점, 1개의 신호 접점.

  • 릴레이 접점이 있는 센서와 OSSD 출력이 있는 센서를 위해 범용 사용 가능
  • 10ms의 짧은 반응 시간
  • 추가 안전 기능의 제어를 위한 제3 해제 접점
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히

MSI-SR4

제품 선택

릴레이 접점과 OSSD 출력이 있는 센서를 위해 범용 사용 가능

비상 정지, 릴레이 접점과 OSSD 출력이 있는 안전 스위치, 안전 라이트 커튼, 안전 레이저 스캐너용 평가 장치, 최대 SIL 3 / SILCL 3 및 카테고리 4 / PL e, 자동 리셋과 수동 리셋, 3개의 해제 접점, 1개의 신호 접점.

  • 릴레이 접점이 있는 센서와 OSSD 출력이 있는 센서를 위해 범용 사용 가능
  • 10ms의 짧은 반응 시간
  • 추가 안전 기능의 제어를 위한 제3 해제 접점
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히

MSI-SR5

제품 선택

2개 센서의 병렬 모니터링, 릴레이 접점과 OSSD 출력이 있는 센서를 위해 범용 사용 가능

비상 정지, 릴레이 접점과 OSSD 출력이 있는 안전 스위치, 안전 라이트 커튼, 안전 레이저 스캐너용 평가 장치, 2개 센서의 병렬 평가, 최대 SIL 3 / SILCL 3 및 카테고리 4 / PL e, 자동 리셋과 수동 리셋, 2개의 해제 접점.

  • 릴레이 접점이 있는 센서와 OSSD 출력이 있는 센서를 위해 범용 사용 가능
  • 입력 회로에 2개 센서의 병렬 평가를 통한 비용 이점
  • 10ms의 짧은 반응 시간
  • 추가 안전 기능의 제어를 위한 제3 해제 접점
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히

MSI-TRM

제품 선택

PL d 및 PL c 분야에서 다수의 유형 4 센서를 주기적으로 점검하는 데 사용

EN IEC 61496에 따른 유형 4의 단채널 테스트 가능한 광전자 보호 장치의 주기적인 테스트를 위한 평가 장치, 최대 SIL 3 / SILCL 3 및 카테고리 4 / PL e, 최대 6개까지 센서 연결 가능, 2개의 해제 접점, 2개의 신호 접점(반도체).

  • 최대 6개의 유형 4 센서 평가
  • E-Stop 스위치 연결 가능
  • 필요 면적이 적음
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히

MSI-T

제품 선택

PL c 분야에서 다수의 유형 2 센서를 주기적으로 점검하는 데 사용

EN IEC 61496에 따른 유형 2의 단채널 테스트 가능한 광전자 보호 장치의 주기적인 테스트를 위한 평가 장치, 최대 SIL 1 / SILCL 1 및 카테고리 2 / PL c, 최대 6개까지 센서 연결 가능, 2개의 해제 접점, 2개의 신호 접점(반도체).

  • 최대 6개의 유형 2 센서 평가
  • MSI-T1: 필터 시간 130ms
  • MSI-TS: STOP 1 기능에 맞는 600ms의 지연
  • 필요 면적이 적음
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히

MSI-MD-FB, 필드 장착용

제품 선택

뮤팅 과정의 외부 제어

적은 안전거리가 필요할 경우 뮤팅 컨트롤러 MSI-MD-FB는 MLC 안전 라이트 커튼과 함께 유연한 뮤팅 솔루션을 제공합니다. 이 뮤팅 컨트롤러는 보호 장치에 가깝게 장착되며 센서, 뮤팅 신호 램프, 리셋 버튼에 필요한 모든 연결장치를 통합합니다. 3가지 뮤팅 모드와 다른 세부 기능 덕택에 용도에 따라 알맞게 조정할 수 있습니다. 뮤팅 컨트롤러는 안전 라이트 커튼 MLC와 조합할 뿐만 아니라 다중빔 안전 광전 감지기 MLD와 조합해서 작동합니다.

  • MLC/MLD 시리즈의 기본 버전과 함께 전체 뮤팅 기능
  • 3가지 뮤팅 모드: 2 센서, 시간 제어식, 2 및 4 센서, 시퀀스 제어식
  • 보호 등급 IP 67과 영구 레이저 라벨로 열악한 환경 조건에서도 사용할 수 있습니다
  • DIP 스위치를 통한 간단한 구성, PC 필요 없음
  • 배전반에 최대 50m 길이의 케이블 하나 필요

자세히