MSI-SR4B-02 - 안전 스위칭 장치

  • 기술 특징

    • 기본 데이터
      • 시리즈MSI-SR4B
    • 기능
      • 기능쇼트 모니터링, 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 외부 장치 모니터링(EDM), 자동 시동/재시동
      • 재시동자동, 수동식
    • 특성 변수
      • SIL3, IEC 61508
      • SILCL3, IEC/EN 62061
      • Performance Level (PL)e, EN ISO 13849-1
      • MTTFd73 년, EN ISO 13849-1
      • PFHD0.000000021 시간당
      • PFHD, nop = 48000.0000000014 시간당
      • PFHD, nop = 288000.0000000045 시간당
      • PFHD, nop = 864000.000000015 시간당
      • 사용 시간20 년, EN ISO 13849-1
      • 카테고리4, EN ISO 13849
      • STOP 카테고리0, IEC/EN 60204-1
      • DC13(저항성 부하)의 경우 B10d1,000,000 사이클 개수
      • AC15(저항성 부하)의 경우 B10d1,400,000 사이클 개수
    • 전기 데이터
      • 보호 회로스위칭 출력부 퓨즈, 이전에 켜짐
      • 스위치 주파수, 최대3600 스위칭 사이클/h
      • 전기 경로별 상시 전류, 최대3 A
      • 입력 전류, 최대100 mA
      • 공급 회로를 위한 외부 퓨징200mA 시간 지연 퓨즈
      • 허용 입력 케이블 저항, 최대30 Ω
      • 성능 데이터
        • 공급 전압 점검 UB24 V, AC/DC, -20 ... 20 %
        • 소비 전류, 최대외부 부하 없음
        • 소비 전력, 최대3 W
      • 출력
        • 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수3 개수
        • 안전 스위칭 출력부
          • 종류안전 스위칭 출력OSSD
          • 전압 형식AC/DC
        • 안전 스위칭 출력부 1
          • 스위칭 소자릴레이, 상시 개방 접점
        • 안전 스위칭 출력부 2
          • 스위칭 소자릴레이, 상시 개방 접점
        • 안전 스위칭 출력부 3
          • 스위칭 소자릴레이, 상시 개방 접점
    • 시간 응답
      • 반응 시간10 ms
      • 스위치 온 딜레이, 자동 시작300 ms
      • 스위치 온 딜레이, 수동 시작30 ms
      • 작동 지연 시간10 ms
      • 테스트 펄스 수용 가능성, 최대1 ms
      • 신호 시퀀스 모니터링 시간창20 ms
    • 연결
      • 연결1 개수
      • 연결 1
        • 기능장치와 연결
        • 연결부 종류단자
        • 터미널 종류스프링력 터미널
        • 핀 개수16 핀
      • 케이블 특성
        • 연결부 단면0.2 ~ 1.5mm²
    • 기술 데이터
      • 치수(너비 x 높이 x 길이)22.5 mm x 111 mm x 114.1 mm
      • 하우징 재료플라스틱
      • 플라스틱 하우징PA 66
      • 전기 접점 재료은합금
      • 순중량170 g
      • 하우징 색상회색
      • 고정 방식스냅온 마운팅
      • 기계적 수명10,000,000 작동 간격
    • 조작 및 표시
      • 표시 방식LED
      • LED 개수4 개수
    • 환경 데이터
      • 작동 시 주변 온도0 ... 55 °C
      • 보관 시 주변 온도-25 ... 70 °C
    • 인증
      • 보호 등급IP 20(터미널)II, IP 40(하우징)
      • 인증c TÜV NRTL US, c UL US, TÜV Süd
    • 분류
      • HS 번호85371098
      • ECLASS 5.1.427371800
      • ECLASS 8.027371819
      • ECLASS 9.027371819
      • ECLASS 10.027371819
      • ECLASS 11.027371819
      • ECLASS 12.027371819
      • ETIM 5.0EC001449
      • ETIM 6.0EC001449
      • ETIM 7.0EC001449
  • 다운로드

상품 정보:2022-05-12 17:43:00