MSI-TR1B-02 - 안전 스위칭 장치

  • 기술 특징

    • 기본 데이터
      • 시리즈MSI-TB
    • 기능
      • 기능주기적인 기능 테스트, Safety ON 신호 출력, 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 신호 출력 Error, 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능
      • 재시동자동, 수동식
    • 특성 변수
      • 유형2, IEC/EN 61496
      • SIL1, IEC 61508
      • SILCL1, IEC/EN 62061
      • Performance Level (PL)최대 c
      • Performance Level (PL)EN ISO 13849-1
      • MTTFd78 년, EN ISO 13849-1
      • PFHD0.000000088 시간당
      • 사용 시간20 년, EN ISO 13849-1
      • 카테고리2, EN ISO 13849
    • 전기 데이터
      • 보호 회로극점 보호, 단락 방지
      • 성능 데이터
        • 공급 전압 점검 UB24 V, DC, -20 ... 20 %
        • 소비 전류, 최대200 mA, 외부 부하 없음
        • 리플-15 ... 15 %
        • 퓨즈외부(최대 3.15A 시간 지연)
      • 입력부
        • 디지털 스위칭 입력부 개수4 개수
        • 스위칭 입력
          • 종류디지털 스위칭 입력부
          • 스위칭 전압 high, 최소18.2 V
          • 스위칭 전압 low, 최대2.5 V
          • 스위칭 전압, 일반23 V
          • 전압 형식DC
        • 디지털 스위칭 입력부 1
          • 기능외부 장치 모니터링(EDM) 제어 입력
        • 디지털 스위칭 입력부 2
          • 기능수신기 제어 입력
        • 디지털 스위칭 입력부 3
          • 기능재시작/시작 제어 입력
        • 디지털 스위칭 입력부 4
          • 기능리셋 제어 입력
        • 디지털 스위칭 입력부 5
          • 기능재시동 인터로크 제어 입력
      • 출력
        • 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수2 개수
        • 디지털 스위칭 출력3 개수
        • 안전 스위칭 출력부
          • 종류안전 스위칭 출력OSSD
          • 전압 형식DC
          • 전류 부하, 최대2,000 mA
        • 안전 스위칭 출력부 1
          • 스위칭 방식릴레이, 상시 개방 접점
        • 안전 스위칭 출력부 2
          • 스위칭 방식릴레이, 상시 개방 접점
        • 스위칭 출력
          • 종류디지털 스위칭 출력부
          • 스위칭 전압 high, 최소18.2 V
          • 스위칭 전압 low, 최대2.5 V
          • 스위칭 전압, 일반23 V
          • 전압 형식DC
        • 스위칭 출력 1
          • 스위칭 방식트랜지스터, PNP
          • 기능Safety ON 신호 출력
        • 스위칭 출력 2
          • 스위칭 방식트랜지스터, PNP
          • 기능신호 출력 Error
        • 스위칭 출력 3
          • 스위칭 방식트랜지스터, PNP
          • 기능테스트(송신기) 신호 출력
    • 시간 응답
      • 반응 시간20 ms
      • 스위치 온 지연2 s
      • 테스트 요구조건으로 센서 반응 시간0.5 ... 60 ms
    • 연결
      • 연결1 개수
      • 연결 1
        • 기능전원 공급, 장치와 연결
        • 연결부 종류단자
        • 터미널 종류스프링력 터미널
        • 핀 개수16 핀
      • 케이블 특성
        • 연결부 단면0.2 ~ 1.5mm²
    • 기술 데이터
      • 치수(너비 x 높이 x 길이)22.5 mm x 111 mm x 114.1 mm
      • 하우징 재료플라스틱
      • 플라스틱 하우징강화되지 않은 폴리아미드 PA
      • 순중량200 g
      • 하우징 색상회색
      • 고정 방식스냅온 마운팅
    • 조작 및 표시
      • 표시 방식LED
      • LED 개수4 개수
    • 환경 데이터
      • 작동 시 주변 온도-30 ... 60 °C
      • 보관 시 주변 온도-40 ... 70 °C
      • 상대 습도(응축되지 않음)0 ... 95 %
    • 인증
      • 보호 등급IP 40II
      • 인증TÜV Süd, c TÜV Rheinland US
      • 미국 특허US 6,418,546 B
    • 분류
      • HS 번호85371098
      • ECLASS 5.1.427371800
      • ECLASS 8.027371819
      • ECLASS 9.027371819
      • ECLASS 10.027371819
      • ECLASS 11.027371819
    • Klassifikation
      • ECLASS 12.027371819
    • 분류
      • ETIM 5.0EC001449
      • ETIM 6.0EC001449
      • ETIM 7.0EC001449
  • 다운로드

상품 정보:2022-01-18 17:43:00