시간 지연이 있는 평가 유닛

제품 선택

이 릴레이는 예를 들어 정지 카테고리 1의 용도를 위한 움직임의 안전한 정지를 제어합니다. 지연 시간은 최대 3초 또는 30초까지 범위에서 설정할 수 있습니다.

MSI-SR-LC21DT03/30

제품 선택

릴레이 접점과 OSSD 출력이 있는 센서를 위해 범용 사용 가능

비상 정지를 위한 설정 가능한 시간 지연 기능이 있고, 릴레이 접점과 OSSD 출력이 있는 안전 스위치, 안전 라이트 커튼, 안전 레이저 스캐너용 평가 장치, 최대 SIL 3 / SILCL 3 및 카테고리 4 / PL e, 자동 리셋 또는 수동 리셋, 2개의 해제 접점, 1개의 지연 해제 접점, 최대 카테고리 3 / PL d, 최대 3초 또는 30초까지 지연이 있는 버전.

  • 릴레이 접점이 있는 센서와 OSSD 출력이 있는 센서를 위해 범용 사용 가능
  • 정지 카테고리 1의 용도를 위한 0.15초부터 3초까지 또는 1.5초부터 30초까지 설정 가능한 지연
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히

MSI-DT30

제품 선택

릴레이 접점과 OSSD 출력이 있는 센서를 위해 범용 사용 가능

비상 정지를 위한 설정 가능한 시간 지연 기능이 있고, 릴레이 접점과 OSSD 출력이 있는 안전 스위치, 안전 라이트 커튼, 안전 레이저 스캐너용 평가 장치, 최대 SIL 3 / SILCL 3 및 카테고리 4 / PL e, 자동 리셋 또는 수동 리셋, 2개의 해제 접점, 2개의 지연 해제 접점, 최대 30초까지 지연.

  • 릴레이 접점이 있는 센서와 OSSD 출력이 있는 센서를 위해 범용 사용 가능
  • 정지 카테고리 1의 용도를 위한 0.1초부터 3초까지 설정 가능한 지연
  • 2개의 지연 접점, 최대 카테고리 4 / PL e
  • 쉽고 간편한 설치와 장치 교체를 위한 접속식 스크루 클램프 또는 스프링력 클램프

자세히