DCR 258i FIX-L1-102-R3-H - 고정식 2D 코드 리더





-
기술 특징
-
기본 데이터
- 시리즈DCR 200i
- 칩CMOS
-
특수 모델
- 특수 모델히터
-
기능
- 소프트웨어 기능1D 코드 판독, 2D 코드 판독
-
판독 데이터
- 판독 가능한 코드 종류코드 32, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN 8/13, GS1 Databar Stacked, GS1 데이터 바, GS1 데이터 바 QR 코드, GS1 데이터 바, 전방향, PDF417, Pharma Code, QR 코드, UPC, 데이터 매트릭스 코드, 코드 128, 코드 39, 코드 93
-
광학 데이터
- 판독 거리50 ... 800 mm
- 광원LED, 적색
- 송신 신호 형태펄스형
- 카메라 수평 분해능1,280 px
- 카메라 수직 분해능960 px
- 모듈 크기0.35 ... 1 mm
- 전자식 셔터 속도0.068 ... 5 ms
- 카메라 타입단색
-
전기 데이터
- 보호 회로극점 보호, 단락 방지
-
성능 데이터
- 공급 전압 점검 UB18 ... 30 V, DC
- 평균 소비전력12 W
-
입력부
- 디지털 스위칭 입력부 개수1 개수
-
스위칭 입력
- 전압 형식DC
-
출력
- 디지털 스위칭 출력1 개수
-
스위칭 출력
- 전압 형식DC
- 스위칭 전류, 최대100 mA
-
스위칭 출력 1
- 스위칭 소자MOSFET 반도체
- 스위칭 원리+24V 스위칭
-
선택적 입/출력부
- 선택적 입/출력부 개수2 개수
- 전압 형식, 출력DC
- 전압 형식, 입력DC
-
인터페이스
- 종류이더넷 IP, 이더넷, RS 232, RS 422
-
RS 232
- 기능진행
- 전송 속도4,800 ... 115,200 Bd
- 데이터 형식조절 가능
- 시작 비트1
- 데이터 비트8
- 정지 비트1
- 패리티없음
- 전송 프로토콜
- 데이터 엔코딩ASCII, 2진
-
RS 422
- 기능진행
- 전송 속도4,800 ... 115,200 Bd
- 데이터 형식조절 가능
- 시작 비트1
- 데이터 비트7, 8 데이터 비트
- 정지 비트1, 2 정지 비트
- 패리티조절 가능
- 전송 프로토콜조절 가능
- 데이터 엔코딩2진, ASCII
-
이더넷 IP
- 주소 할당수동 주소 할당, DHCP
- 기능진행
- 스위치 기능없음
- 전송 속도100Mbit/s, 10Mbit/s
-
이더넷
- 아키텍처서버, 클라이언트
- 주소 할당수동 주소 할당, DHCP
- 전송 속도10 / 100 Mbit/s
- 기능진행
- 스위치 기능없음
- 전송 프로토콜TCP/IP , UDP
-
서비스 인터페이스
- 종류이더넷
-
이더넷
- 기능서비스
-
연결
- 연결2 개수
-
연결 1
- 기능데이터 인터페이스, 입력 신호, 전원 공급, 출력 신호
- 연결부 종류원형 커넥터
- 나사 크기M12
- 유형Male
- 재료금속
- 핀 개수12 핀
- 인코딩A-코딩됨
-
연결 2
- 기능데이터 인터페이스, 설정 인터페이스
- 연결부 종류원형 커넥터
- 나사 크기M12
- 유형암
- 재료금속
- 핀 개수4 핀
- 인코딩D-코딩됨
-
기술 데이터
- 디자인사각형(큐빅)
- 치수(너비 x 높이 x 길이)43 mm x 61 mm x 44 mm
- 하우징 재료금속, 플라스틱
- 금속 하우징알루미늄 다이 캐스팅
- 플라스틱 하우징PC
- 렌즈 커버 재료플라스틱
- 순중량120 g
- 하우징 색상은색
- 고정 방식추가 고정 부품을 사용해야 함, 마운팅 스레드
-
조작 및 표시
- 표시 방식LED
- LED 개수10 개수
- 설정/매개변수화 방식웹브라우저 이용, 매개변수 설정 코드, 티치인(Teach-In)
- 파라미터 세팅버튼
- 제어 요소 기능조정 모드, 자동 설정, 트리거
-
환경 데이터
- 작동 시 주변 온도-30 ... 45 °C
- 보관 시 주변 온도-20 ... 70 °C
- 상대 습도(응축되지 않음)90 %
-
인증
- 보호 등급IP 65III
- 인증c UL US
- 규정에 따른 EMV 테스트 방식EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
- 규정에 따른 연속 충격 테스트 방식IEC 60068-2-29, Test Eb
- 규정에 따른 진동 테스트 방식IEC 60068-2-6, Test Fc
-
분류
- HS 번호84719000
- ECLASS 5.1.427280103
- ECLASS 8.027280103
- ECLASS 9.027280103
- ECLASS 10.027280103
- ECLASS 11.027280103
- ECLASS 12.027280103
- ETIM 5.0EC002550
- ETIM 6.0EC002999
- ETIM 7.0EC002999
-
-
액세서리
-
다운로드
-
3D-CAD 모델 (1)
-
소프트웨어/드라이버 (3)
유형 명칭 언어 파일 크기 형식 EDS 파일 Firmware from V2.3.8 언어 무관 10,3 KB zip 소프트웨어 Device-Finder 언어 무관 3,3 MB zip URL Code Generator 언어 무관 --- --- -
기술 자료 지원 (27)
유형 명칭 언어 파일 크기 형식 소개 리플렛 언어 무관 652,4 KB pdf 조작 지침 중국어(간체) 6,2 MB pdf 조작 지침 독일어 5,8 MB pdf 조작 지침 영어 5,8 MB pdf 조작 지침 프랑스어 5,8 MB pdf 조작 지침 이탈리아어 5,8 MB pdf 조작 지침 한국어 5,9 MB pdf 조작 지침 스페인어 5,8 MB pdf 조작 지침 XML Interface description 독일어 494,9 KB pdf 조작 지침 XML Interface description 영어 489,6 KB pdf 조작 지침 XML Job description 독일어 472,8 KB pdf 조작 지침 XML Job description 영어 469 KB pdf 데이터 시트 중국어(간체) 685 KB pdf 데이터 시트 독일어 498 KB pdf 데이터 시트 영어 496 KB pdf 데이터 시트 프랑스어 498 KB pdf 데이터 시트 이탈리아어 496,7 KB pdf 데이터 시트 일본어 664 KB pdf 데이터 시트 한국어 612,4 KB pdf 데이터 시트 네덜란드어 495,8 KB pdf 데이터 시트 폴란드어 557,8 KB pdf 데이터 시트 포르투갈어 498,5 KB pdf 데이터 시트 스페인어 497,5 KB pdf 데이터 시트 터키어 556,1 KB pdf 제품 브로셔 독일어 2,5 MB pdf 제품 브로셔 영어 3,3 MB pdf 퀵가이드 언어 무관 389,6 KB pdf -
인증서 (3)
-
상품 정보:2022-06-19 17:42:00