DCR 202i FIX-M1-102-I3-G - 고정식 2D 코드 리더

  • 기술 특징

    • 기본 데이터
      • 시리즈DCR 200i
      • CMOS
    • 기능
      • 소프트웨어 기능1D 코드 판독, 2D 코드 판독
    • 판독 데이터
      • 판독 가능한 코드 종류EAN 8/13, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, GS1 Databar Stacked, GS1 데이터 바, GS1 데이터 바 QR 코드, GS1 데이터 바, 전방향, PDF417, Pharma Code, QR 코드, UPC, 데이터 매트릭스 코드, 코드 128, 코드 32, 코드 39, 코드 93
    • 광학 데이터
      • 판독 거리50 ... 220 mm
      • 광원LED, 적외선
      • 송신 신호 형태펄스형
      • 카메라 수평 분해능1,280 px
      • 카메라 수직 분해능960 px
      • 모듈 크기0.19 ... 0.5 mm
      • 전자식 셔터 속도0.068 ... 5 ms
      • 카메라 타입단색
    • 전기 데이터
      • 보호 회로극점 보호, 단락 방지
      • 성능 데이터
        • 공급 전압 점검 UB18 ... 30 V, DC
        • 평균 소비전력8 W
      • 입력부
        • 디지털 스위칭 입력부 개수1 개수
        • 스위칭 입력
          • 전압 형식DC
      • 출력
        • 디지털 스위칭 출력1 개수
        • 스위칭 출력
          • 전압 형식DC
          • 스위칭 전류, 최대100 mA
        • 스위칭 출력 1
          • 스위칭 방식MOSFET 반도체
          • 스위칭 원리+24V 스위칭
      • 선택적 입/출력부
        • 선택적 입/출력부 개수2 개수
        • 전압 형식, 출력DC
        • 전압 형식, 입력DC
    • 인터페이스
      • 종류이더넷, RS 232, RS 422
      • RS 232
        • 기능진행
        • 전송 속도4,800 ... 115,200 Bd
        • 데이터 형식조절 가능
        • 시작 비트1
        • 데이터 비트8
        • 정지 비트1
        • 패리티없음
        • 전송 프로토콜
        • 데이터 엔코딩2진, ASCII
      • RS 422
        • 기능진행
        • 전송 속도4,800 ... 115,200 Bd
        • 데이터 형식조절 가능
        • 시작 비트1
        • 데이터 비트7, 8 데이터 비트
        • 정지 비트1, 2 정지 비트
        • 패리티조절 가능
        • 데이터 엔코딩ASCII, 2진
      • 이더넷
        • 아키텍처클라이언트, 서버
        • 주소 할당수동 주소 할당, DHCP
        • 전송 속도10Mbit/s, 100Mbit/s
        • 기능진행
        • 스위치 기능없음
        • 전송 프로토콜TCP/IP , UDP
    • 서비스 인터페이스
      • 종류이더넷
      • 이더넷
        • 기능서비스
    • 연결
      • 연결2 개수
      • 연결 1
        • 기능전원 공급, 데이터 인터페이스, 입력 신호, 출력 신호
        • 연결부 종류원형 커넥터
        • 나사 크기M12
        • 유형Male
        • 재료금속
        • 핀 개수12 핀
        • 인코딩A-코딩됨
      • 연결 2
        • 기능데이터 인터페이스, 설정 인터페이스
        • 연결부 종류원형 커넥터
        • 나사 크기M12
        • 유형
        • 재료금속
        • 핀 개수4 핀
        • 인코딩D-코딩됨
    • 기술 데이터
      • 디자인사각형(큐빅)
      • 치수(너비 x 높이 x 길이)43 mm x 61 mm x 44 mm
      • 하우징 재료플라스틱, 금속
      • 금속 하우징알루미늄 다이 캐스팅
      • 플라스틱 하우징PC
      • 렌즈 커버 재료유리
      • 순중량120 g
      • 하우징 색상은색
      • 고정 방식마운팅 스레드, 추가 고정 부품을 사용해야 함
    • 조작 및 표시
      • 표시 방식LED
      • LED 개수10 개수
      • 설정/매개변수화 방식티치인(Teach-In), 매개변수 설정 코드, 웹브라우저 이용
      • 파라미터 세팅버튼
      • 제어 요소 기능자동 설정, 조정 모드, 트리거
    • 환경 데이터
      • 작동 시 주변 온도0 ... 50 °C
      • 보관 시 주변 온도-20 ... 70 °C
      • 상대 습도(응축되지 않음)90 %
    • 인증
      • 보호 등급IP 65III
      • 인증c UL US
      • 규정에 따른 EMV 테스트 방식EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
      • 규정에 따른 연속 충격 테스트 방식IEC 60068-2-29, Test Eb
      • 규정에 따른 진동 테스트 방식IEC 60068-2-6, Test Fc
    • 분류
      • HS 번호84719000
      • ECLASS 5.1.427280103
      • ECLASS 8.027280103
      • ECLASS 9.027280103
      • ECLASS 10.027280103
      • ECLASS 11.027280103
    • Klassifikation
      • ECLASS 12.027280103
    • 분류
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002999
      • ETIM 7.0EC002999
  • 액세서리

  • 다운로드

상품 정보:2022-01-18 17:43:00