마지막에는 당사의 제품이 아니라 귀하의 구체적인 적용 부문에 사용할 수 있는 것이 무엇인가를 고려합니다. 당사가 현재 맞닥뜨린 도전과 주제는 무엇이며 이미 성공적으로 해결한 사례는 어떤 것이 있는지 여기에서 확인해 보십시오.
당사는 유용성, 적용 노하우 및 서비스 영역에서 구체적이고 측정 가능한 부가 가치를 제공하여 고객의 성공을 돕습니다.
2D 코드, RFID ,바코드 인식 기술은 로이체의 핵심 경쟁력입니다. 고객에게 최고의 유연성을 제공해주는 IDENT 기술과 관련한 폭넓은 제품 범위에 식별 시스템이 추가되었습니다. 당사의 제품은 최고의 설비 활용성과 신뢰성을 책임집니다. 로이체의 인식 기술을 경험해 보십시오.
생산 및 물류 작업 시 범용 사용 가능한 바코드를 통한 제품 및 재료의 식별은 많은 프로세스를 제어합니다. 로이체의 판독기는 이동식 수동 작동에서 산업용 고속 스캐너에 이르까지 매우 다양한 분야에서 사용되고 있습니다.
이차원 코드는 대부분 코드 유형을 감지할 수 있는 일반 안내 기호가 있는 데이터 셀(매트릭스)의 사각으로 배열된 그룹으로 구성되어 있습니다. 따라서 2D 식별은 코드가 공작물에 직접 부착되어 있는 부품 추적과 같은 보조 작업에 적합합니다.
RFID에는 쓰기 장치/판독기와 트랜스폰더 간에 직접적인 "시각 접촉"이 필요하지 않습니다. 트랜스폰더의 정보가 전자기파로 감지되기 때문입니다. 따라서 이 시스템은 거친 조건에서도 유용하고 확실하게 사용할 수 있습니다.