LCAM 408i C7F-XX-MT - 카메라

  • 기술 특징

    • 기본 데이터
      • 시리즈LCAM
      • 적합한 적용 대상:냉각수 및 윤활제를 사용하는 경우
      • CMOS
    • 특수 모델
      • 특수 모델최대 6bar의 압축 공기를 연결하여 옵틱 청소 가능
    • 기능
      • 소프트웨어 기능이미지 전송
    • 광학 데이터
      • 작업 영역1,000 ... 5,000 mm
      • 카메라 수평 분해능2,592 px
      • 카메라 수직 분해능1,944 px
      • 초점거리4 mm
      • 칩 크기1/2.5 in
      • 프레임 레이트(초당 이미지 개수), 최대53 초당 개수
      • 카메라 타입색상
    • 전기 데이터
      • 성능 데이터
        • 공급 전압 점검 UB18 ... 30 V, DC
        • 소비 전력, 최대3.6 W
    • 인터페이스
      • 종류이더넷
      • 이더넷
        • 주소 할당DHCP, 수동 주소 할당
        • 전송 속도100Mbit/s, 10Mbit/s, 1Gbit/s
        • 기능진행, 서비스
        • 스위치 기능없음
        • 전송 프로토콜TCP/IP , RTP/RTSP
    • 연결
      • 연결 1
        • 기능서비스 인터페이스, 데이터 인터페이스, 설정 인터페이스
        • 연결부 종류원형 커넥터
        • 장치 명칭서비스
        • 나사 크기M12
        • 핀 개수8 핀
        • 인코딩X-코딩됨
      • 연결 2
        • 기능전원 공급
        • 연결부 종류원형 커넥터
        • 장치 명칭PWR
        • 나사 크기M12
        • 핀 개수4 핀
        • 인코딩A-코딩됨
    • 기술 데이터
      • 치수(너비 x 높이 x 길이)76.5 mm x 66 mm x 126 mm
      • 하우징 재료금속
      • 렌즈 커버 재료유리(실링 재료: FKM)
      • 순중량664 g
    • 환경 데이터
      • 작동 시 주변 온도-30 ... 70 °C
    • 인증
      • 보호 등급IP 67III, IP 65
    • 분류
      • HS 번호84733080
      • ECLASS 5.1.427310101
      • ECLASS 8.027310101
      • ECLASS 9.027310201
      • ECLASS 10.027310101
      • ECLASS 11.027310101
      • ETIM 5.0EC002550
      • ETIM 6.0EC002550
      • ETIM 7.0EC002550
  • 액세서리

  • 다운로드

상품 정보:2022-01-09 17:42:00