마지막에는 당사의 제품이 아니라 귀하의 구체적인 적용 부문에 사용할 수 있는 것이 무엇인가를 고려합니다. 당사가 현재 맞닥뜨린 도전과 주제는 무엇이며 이미 성공적으로 해결한 사례는 어떤 것이 있는지 여기에서 확인해 보십시오.
당사는 유용성, 적용 노하우 및 서비스 영역에서 구체적이고 측정 가능한 부가 가치를 제공하여 고객의 성공을 돕습니다.
이 센서는 높이 형태를 감지합니다. 대상이 움직이는 경우 또는 센서의 이동을 통해 3D 데이터가 간단하게 생성됩니다. 측정 데이터는 외부 처리를 위해 출력하거나 센서 내의 간편한 대상 측정 또는 감지를 위해 사전 처리할 수 있습니다.
라이트 섹션 센서는 투영된 레이저 선을 따라 높이 프로파일을 측정합니다. 이 센서를 이용하여 분해능이 높은 대상을 빠르고 확실하게 3차원으로 감지할 수 있습니다. 모델에 따라 간단 존재 여부 모니터링에서 가장자리 측정, 대상의 3차원 측정에 이르는 기능 범위가 제공됩니다.
레이저 스캐너는 빠르게 회전하는 레이저 측정 빔을 이용하여 레이저 스캐너 주변을 감지합니다. 이를 통해 시야각이 매우 넓은 큰 간격의 대상을 감지하고 형태를 측정할 수 있습니다.