바코드 위치 제어 시스템

제품 선택

제한 없는 위치 데이터 - "무한", 곡선에서도 사용 가능하며 매우 정확합니다

바코드 위치 제어 시스템의 판독 헤드가 바코드 테이프를 따라 움직입니다. 이는 이동 방향에서 최대 10,000m 거리까지 절대 위치 데이터를 정확하게 산출합니다. 바코드 테이프의 취급 방법은 매우 간단하며 직선 구간 및 곡선 구간에도 균일하게 접착할 수 있습니다. 이 시스템은 최고의 유연성, 간단한 설치, 투명 진단, 내장형 인터페이스의 다양한 선택폭과 같은 장점을 갖고 있습니다.

BPS 8

제품 선택

콤팩트한 바코드 위치 제어 시스템 BPS 8은 견고한 금속 하우징에 장착되어 있으며, 회전 M12 플러그가 있습니다. RS 232 또는 RS 485 인터페이스를 이용하여 고객의 시스템 아키텍처에 시스템을 연결할 수 있습니다. BPS8은 전면 빔 방출구가 있는 버전이나 편향 미러가 있는 버전으로 구매할 수 있습니다.

  • 최대 10,000m까지 절대 위치 측정
  • 곡선, 수평 및 수직에 사용 가능
  • IP67 보호 등급
  • MA 8을 통한 RS 232, RS 485의 다양한 프로토콜
  • 반복정밀도: ±1 mm
  • 특수 레이블을 통한 스위치에서의 정확한 위치 설정

자세히

BPS 300i

제품 선택

BPS 300i는 바코드 위치 제어의 2세대 제품이며, 최고의 성능과 손쉬운 취급을 자랑하는 제품입니다. 새 기능 availability control로 작동 중 진단을 실행할 수 있습니다. 작동 범위가 +/-60mm로 넓어 손쉬운 기계적 설치가 가능하며, 테이프와의 간격이 변경되는 경우에도 정확하게 측정할 수 있습니다.

  • Availability Control: 오염에 의한 고장을 방지하기 위해, 장치가 예비 광출력을 지속적으로 전달하여 오염과 같은 문제를 조기에 알려줍니다
  • Easy Handling: easy mount 고정 기술을 이용한 빠르고 안전한 설치 및 정확한 교체 부품 배치
  • ±0.15mm의 반복 정밀도로 최대 10,000m까지 위치 제어 가능
  • 최대 속도 10m/s
  • 모듈성: 3가지 연결 방법 선택 가능, 히팅과 디스플레이 기능 옵션

자세히

BPS 34/37

제품 선택

바코드 위치 제어 시스템 BPS 34(PROFIBUS 인터페이스 포함) 및 BPS 37(SSI 인터페이스 포함)은 장치가 매개변수화, 속도 측정, 이동 속도 영역에서 복합적 사항을 요구하는 경우 사용됩니다. 또한 렌즈 히터(옵션)가 있어 어는점 미만의 온도에서도 장치를 사용할 수 있습니다.

  • 최대 10,000m까지 절대 위치 제어
  • 곡선, 수평 및 수직에 사용 가능
  • IP 65 보호 등급
  • PROFIBUS 또는 SSI 인터페이스 포함
  • 최대 속도 10m/s
  • 바코드 테이프 영역이 손상된 경우에는 인터넷에서 수리 키트를 다운로드할 수 있습니다
  • 특수 라벨을 통해 스위치에 문제없이 정확하게 배치할 수 있습니다

자세히