이 라이트 커튼은 내장된 인터페이스를 통해 추가 게이트웨이 박스 및 관련 공간 및 설치 작업 없이 필드버스 환경에 간단하고 빠르게 연결할 수 있습니다. 빔 사이의 데드존이 23mm밖에 되지 않고 반응 시간이 짧으며 투명 매체를 감지할 수 있는 계단식 설치를 통해 운송 시스템의 대상을 틈새 없이 추적할 수 있습니다. 이 시리즈 버전은 그룹 II, 범주 3, 위치 2(가스) 및 위치 22(분진)의 폭발 위험 범위에 설치할 수 있음을 증명합니다.
3D 윤곽 측정 시스템은 형태 및 표면 상태와 상관없이 모든 물체를 지나며 이것의 길이, 너비, 높이, 돌출부, 불룩한 부분, 위치를 감지합니다. 폴리백 또한 확실하게 감지됩니다. 이 일체 시스템은 작동 및 설치 시 필요한 모든 구성 요소를 하나의 제품 번호에 포함합니다.
물체를 지나면서 형태, 위치, 크기를 감지
webConfig를 사용하여 가장 간단해진 시운전
최소 5 x 50 x 50mm3 크기의 물체 감지 가능
시스템이 저울 또는 바코드 리더 같은 주변 장치 데이터를 수집하고 타임 스탬프로 관리할 수 있음