카메라 기반 위치 설정 센서

제품 선택

하이베이 창고 기계 - 대략적인 위치 설정에서 미세한 위치 설정까지

이 카메라 기반 센서는 단일 칸이나 이중 칸으로 된 랙 구획 앞에서 하이베이 창고 기계의 구동 기어(X-축)와 리프팅 장치(Y-축)의 적재 위치 제어를 위해 사용됩니다. 절대적 위치 설정 중 발생하는 편차는 원하는 기준 위치에 의해 감지됩니다. 기준 위치는 랙 구획의 강철 프로파일(크로스빔 또는 수직 장치)에서 간단히 보링 구멍이나 반사판(마커)을 이용하여 설정합니다. 보어가 센서의 작업 영역(가시 범위)에 위치한 경우, 작업 영역은 모든 통합형 이더넷 TCP/IP 인터페이스나 PROFINET 인터페이스 또는 디지털 스위칭 출력부 4개를 통해 기준 위치와 관련된 현재 위치 정보를 제공합니다. 현재의 절대 위치와 기준 위치가 일치하면 하이베이 창고 기계의 이상적인 위치 설정이 이루어진 것입니다. 초소형 크기, 간단한 조작, 통합 웹 서버 또는 파라미터 설정 코드를 통한 구성이나 센서에서 직접 구성은 이 장치의 주요 특징 중 일부에 지나지 않습니다.

IPS 400i

제품 선택

IPS 400i는 하이베이 창고 기계가 이중 적재 칸에서 적재 위치를 제어하는 데 쓰이는 초소형 카메라 기반 센서입니다. 외부광에 영향을 받지 않는 고성능 적외선 LED 조명 덕분에 최대 2,400mm의 작업 영역에도 문제 없이 사용 가능합니다. 사용 가능한 가열 버전도 주변 온도가 -30°C일 때까지 사용할 수 있습니다. 치수에 제한이 없어 좁은 공간에서도 설치하는 데 문제가 없습니다. 기타 주요 특징으로는 직접 확인 가능한 인쇄된 파라미터 설정 코드로 바로 장치 설정, 간단한 조작, 네 개의 정렬 LED 및 품질 번호로 출력되는 예비 광출력에 대한 정보가 있습니다.

자세히

IPS 200i

제품 선택

IPS 200i는 하이베이 창고 기계가 단일 적재 칸에서 적재 위치를 제어하는 데 쓰이는 카메라 기반 센서입니다. 장치 모델 하나만으로 100 ~ 600mm의 넓은 작동 범위에 도달할 수 있으며, 사용 가능한 가열 버전도 주변 온도가 -30°C일 때까지 사용할 수 있습니다. 치수에 제한이 없어 좁은 공간에서도 설치하는 데 문제가 없습니다. 기타 주요 특징으로는 간단한 조작, 통합 웹 서버를 통한 구성이나 센서에서 직접 구성, 네 개의 정렬 LED 및 품질 번호로 출력되는 예비 광출력에 관한 정보가 있습니다.

자세히