DMU430B-6000/4TC-M12 - 초음파 거리 센서

  • 기술 특징

    • 기본 데이터
      • 시리즈430
      • 포함됨2개 마운팅 너트 M30
    • 광학 데이터
      • 개방각15 °
      • 빔 방향앞쪽
    • 측정 데이터
      • 측정 범위600 ... 6,000 mm
      • 분해능1.0mm
      • 정확성0.5 %
      • 정확성 기준값최종값
      • 반복 정밀도 기준값최종값
      • 온도 오차1.5 %
    • 전기 데이터
      • 보호 회로유도 방지, 극점 보호, 단락 방지
      • 성능 데이터
        • 공급 전압 점검 UB15 ... 30 V, DC
        • 리플0 ... 10 %, UB에서
        • 무부하 전류0 ... 50 mA
        • 스위칭 히스테리시스25,000 µm
      • 입력부
        • 티치(Teach) 입력1 개수
        • 티치(Teach) 입력부
          • 전압 형식DC
          • 스위칭 전압low: ≤2V 또는 연결되지 않음, high: 0.9 x UB
      • 출력
        • 아날로그 출력부 개수1 개수
        • 디지털 스위칭 출력1 개수
        • 특성곡선상승식 / 하강식
        • 스위칭 출력
          • 스위칭 전류, 최대150 mA
          • 스위칭 전압low: ≤2.5V
        • 스위칭 출력 1
          • 스위칭 방식트랜지스터, PNP
          • 스위칭 원리light 스위칭
    • 시간 응답
      • 스위치 주파수1.6 Hz
      • 초음파 주파수75 kHz
      • 반응 시간380 ms
      • 대기 지연300 ms
    • 연결
      • 연결 1
        • 연결부 종류원형 커넥터
        • 나사 크기M12
        • 재료금속
        • 핀 개수5 핀
        • 인코딩A-코딩됨
    • 기술 데이터
      • 디자인원주형
      • 나사 크기M30 x 1 mm
      • 치수(Ø x 길이)30 mm x 104.3 mm
      • 하우징 재료금속
      • 금속 하우징니켈 코팅된 황동
      • 초음파 트랜스듀서 재료압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함)
      • 순중량240 g
    • 조작 및 표시
      • 표시 방식LED
      • LED 개수2 개수
    • 환경 데이터
      • 작동 시 주변 온도-25 ... 50 °C
      • 보관 시 주변 온도-40 ... 85 °C
    • 인증
      • 보호 등급IP 68III, IP 67
      • 인증c UL US
      • 유효 규정IEC 60947-5-2
    • 분류
      • HS 번호85365019
      • eCl@ss 5.1.427270804
      • eCl@ss 8.027270804
      • eCl@ss 9.027270804
      • eCl@ss 10.027270804
      • eCl@ss 11.027270804
      • ETIM 5.0EC001846
      • ETIM 6.0EC001846
      • ETIM 7.0EC001846
  • 액세서리

  • 다운로드

상품 정보:2021-10-14 18:09:00