신제품 소개
여기에서 Leuze electronic의 신제품들을 확인하실 수 있습니다.
신제품, 세계 최초 광학 및 초음파 복합 감지 방식의 포크 센서 GSX14E
제과 및 제빵 제품 포장 기계에 특화된 센서
The smallest camera-based positioning sensor on the market for double-depth compartment fine positioning.
향상된 활성 외부광 억제 기능을 사용하면 가능합니다
영역 보호, 접근 안전 장치 및 식별
일반적인 어플리케이션 및 솔루션
가장 간편하고 효율적인 안전 장치입니다.
MLC 안전 라이트 커튼으로 효율적이고 안전한 작업이 가능합니다. 또한 S-마크 인증을 통해 보다 다양한 어플리케이션에 적용할 수 있습니다.
스마트란 높은 안전성을 바탕으로 적은 공간만을 필요로 하는 것입니다!
작업 안전 향상을 위한 그린 라이트.
스마트란 두 개 이상의 스위칭 포인트를 하나의 센서에 통합할 수 있는 경우를 가리키는 말입니다.
무엇을 운송하든 로이체는 항상 적합한 센서를 고객에게 제공합니다!
호일은 세계 최고의 포장재입니다
로이체 센서를 사용하시면 귀하의 장비가 고장 없이 작동합니다.
콤팩트한 하우징에 IP 69K 및 ECOLAB을 갖춰 향상된 기능
시리즈 15는 구조가 견고한 입방형의 고성능 시리즈로, 모든 표준 응용 분야에서 사용하기 적합합니다.
용량성 센서로 자동화 시스템에서 거의 모든 재료를 신뢰할 수 있게 감지할 수 있습니다.
선반 조작 장치든 화물 핸들링 장치든 컨베이어든 알맞은 센서 시스템을 제공합니다.
당사 제품은 밀리미터 수준으로 정확하게 위치 데이터를 확인하여 100Mbit/s로 전송할 수 있습니다. 여러분의 광모뎀은 어떻습니까?
연구소 자동화에서의 식별 자동인식을 위한 센서 솔루션
좋은 색상 표시 센서는 언제 작동해야 하는지를 스스로 감지합니다.
새로운 1D/2D 바코드 리더 DCR 200i는 조작이 아주 간편하면서도 뛰어난 성능을 가지고 있습니다.
다양한 물체도 안정적으로 감지 가능한 거리 측정 센서.
우리에게는 간단한 일입니다 더 넓은 감지 범위 – 80% 더 높은 기능적 여유 능력!
필름, 판지, 유리 재질이나 유색, 광택 또는 투명의 재질이나 상관없이 정확하게 감지합니다.
측정식 CML 및 전환식 CSL, CSR, Vario B 라이트 커튼은 각 어플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.
AC/DC 시리즈 49C는20V부터 250V까지 다양하게 사용할 수 있습니다.
type 2와 type 4 중에 선택 가능한 SLS 46C는 다양한 어플리케이션에 적용 가능합니다.
모든 크레인은 정확한 위치 확인이 필요합니다. BPS 300i로 해결하세요.
다양한 기능으로 물류산업분야의 솔루션을 제공합니다.
“둥근 제품, 각진 제품, 광택이 있는 제품, 틈이 있는 제품 등 로이체 센서는 어떠한 물체도 감지할 수 있습니다!”
저희 로이체는 조작이 간편한 센서를 개발합니다.
PRK 18B의 aBEAM-오차 없는 옵틱으로 더욱 간편하게 설치가 가능합니다.
손쉬운 통합, 빠른 정렬, 간편한 조작이 가능한 측정용 라이트 커튼.
이 멀티카메라를 사용하면 품질 테스트를 더 효과적으로 할 수 있습니다!
로이체의 바코드 스캐너로 완벽한 인식 작업이 가능해 집니다.