무엇을 운송하든
로이체는 항상
적합한 센서를
고객에게
제공합니다!

업계 전문가로서 로이체는 모든 특정 요구 사항을 수반한 물류 산업의 응용 분야를 잘 알고 있으며 이에 맞춰 제품을 개발합니다. 이로써 고객은 경쟁력 있는 솔루션을 제공할 수 있습니다.

팔레트 컨베이어

효율성을 높이기 위한 커튼폭넓은 기능
MLC SPG(Smart Process Gating) 시리즈 안전 라이트 커튼은 추가 뮤팅 센서 없이 보호필드 바이패스가 가능합니다. 적색 광선을 이용하는 VarOS 46C 시리즈는 감지 범위가 넓고 균일해 원하는 물체를 확실하게 감지할 수 있습니다.
  • 라이트 커튼 전/후방에 뮤팅 센서 설치 공간이 필요하지 않은 콤팩트한 솔루션입니다.
  • 설치 및 서비스(뮤팅 센서 설치/조정/재조정) 비용이 적게 들며 신뢰도가 높은 안전장치입니다.
  • 제어장치를 통한 뮤팅 기능으로 높은 조작 안전성과 가용성을 보장합니다.
  • 감도 레벨을 2단계로 조절할 수 있어 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.
  • 경제적이며 공간을 절약할 수 있습니다. 하나의 50mm 감지 센서가 여러 개의 개별 센서 또는 라이트 배리어를 사용하는 효과를 내며 높은 파워 리저브 및 감지 범위를 제공합니다.
  • 뮤팅 센서로 사용 시 다발 또는 호일로 싸인 물체를 확실하게 감지합니다.
제품 백서(PDF) 제품 개요

용기 컨베이어

조절 가능작지만 유용
로이체의 BCL 300i는 여러 장비 옵션을 모듈식으로 조립하여 어플리케이션에 최적화할 수 있는 장치입니다. 시리즈 15는 콤팩트하고 매력적인 가격, 매우 넓은 감지 범위가 특징입니다. 이 시리즈는 일반적인 어플리케이션에 사용하기 매우 적합합니다.
  • 고성능 코드 복원 기술, 통합형 필드버스 연결장치 및 출력 등급 고유의 감지 범위와 개방각 광학 데이터.
  • 통합형 이더넷 스위치를 사용하여 간단한 선형 토폴로지를 생성할 수 있습니다.
  • 옵션 사양을 자유롭게 조합하여 어플리케이션에 개별적으로 맞춤 조정할 수 있습니다.
  • 견고한 센서는 매우 넓은 감지 범위 및 콤팩트한 큐빅형 하우징이 특징입니다.
  • 물류 산업에서 이 센서는 매력적인 가격으로 경제적인 솔루션을 제공합니다.
  • PRK 15는 PNP 또는 NPN 출력을 이용한 모든 표준 작동 원리에 완벽하게 맞춰졌습니다. 포텐셔미터를 통한 편리한 감지 범위 설정.
바코드 리더에 대한 정보 일부 사용 예시

판지 상자 컨베이어

매의 눈으로 감시모든 것을 감지
BCL 600i는 코드 너비 계수가 0.25mm~0.5mm이며 판독 범위가 넓은 경우에 특화된 장치입니다. 청색 레이저 광선을 사용하여 필드 깊이를 최대 50%까지 늘릴 수 있습니다. LSC 200은 물류 산업 및 포장 기술에 적합한 일체 시스템으로, 센서와 평가 유닛이 최적으로 조합되어 있습니다.
  • 고성능 코드 복원 기술, 통합형 필드버스 연결장치 및 출력 등급 고유의 광학 데이터.
  • 하나의 판독 결과만을 얻기 위해 멀티 스캔을 사용해 여러 장치를 논리적으로 결합하여 하나의 판독부를 구성할 수 있습니다.
  • 통합형 스위치 기능을 이용하여 선형 및 링 구조를 만들 수 있습니다.
  • 측정 스테이션에서는 물체 측정 및 물체 감지 센서를 사용할 수 있습니다.
  • 사전 설치된 소프트웨어는 데이터 사전 처리를 담당하며 정의된 인터페이스를 통해 이용자에게 사용 데이터를 제공합니다.
  • 투명한 물제와 각도 위치가 감지됩니다. 1D 또는 2D 코드 인식용으로 확장 가능.
바코드 리더에 대한 정보 자세한 정보

해결해야 할 문제나 문의 사항이 있거나 특정 제품에 대해 더 알고 싶으십니까?
로이체가 도와드리겠습니다.

null

 


 
  • 원스톱 서비스
    • 당사는 광센서 분야의 혁신 리더이자 전기 자동화 분야의 선도적인 제조업체이며 솔루션 제공업체 중 하나로서, 스위칭 및 측정용 센서, 식별 시스템, 영상 처리 및 데이터 전송 솔루션, 작업 안전을 위한 부품과 시스템에 걸쳐 완전한 선택의 폭을 제공합니다.

  • 수명 주기 관리
    • 기계 개발부터 분해와 폐기에 이르는 전체 기계 수명 동안 다양한 제품, 전문적인 서비스, 포괄적인 지원을 통해 고객과 함께합니다.

  • 믿을 수 있는 공급 능력
    • 22개의 자체 사업장과 42개의 판매처가 있어 원하는 제품을 제때에 정확한 장소로 공급받을 수 있습니다. 또한, 검증된 Leuze electronic 품질을 로지스틱스 네트워크를 통해 언제 어디서나 확실하고 신속하게 보장받을 수 있으며 sensor people의 혁신적인 장치와 시스템으로 자동화 또는 작업 안전 업무를 효율적으로 해결할 수 있습니다.

  • 산업 노하우
    • 당사의 산업 전문가들은 고객의 주력 산업이 적용되는 영역에 전적으로 집중하고 있습니다. 그러므로 각 산업 및 사용 분야의 요구사항에 따른 맞춤형 솔루션을 개발하는 한편, 각 산업의 특별한 도전 과제 및 프로세스 과정을 아주 정확하게 알고 특수한 업무도 다양한 경험을 바탕으로 고객과 함께 극복할 수 있습니다.

  • 전 세계 영업
    • sensor people은 전 세계에 위치하고 있습니다. 따라서 언제든지 기계/설비 구축 및 의료 기술의 전 영역에서 산업간에 전기 자동화 분야의 광센서 로컬 전문가로부터 전문적인 자문을 받을 수 있습니다.

  • 전 세계 서비스
    • 모든 시간대에 24/7 핫라인을 통해 기술 전문가에게 문의할 수 있으며 현장 지원 서비스도 신속하게 제공됩니다. 이로써 고객은 전 세계에서 언제든지 당사의 제품 및 응용 노하우를 이용할 수 있습니다. 따라서 정지 시간이 가능한 한 최소화되고 프로세스가 더욱 효율적으로 진행됩니다.

null