로이체의 확장된 거리 센서 포트폴리오로 특히 넓은 감지 범위와 여러 스위칭 포인트를 갖춘 다양한 설계를 폭넓게 선택할 수 있습니다.
"로이체에서는 팔레트 창고에서 사용 시 적재 칸 유무 확인, push-through 보호 또는 충돌 보호와 같은 적합한 솔루션을 언제나 찾을 수 있습니다."
적재 칸 유무 확인 | push-through 보호 |
---|---|
![]() | ![]() |
충돌 보호 | 통로 끝 |
---|---|
![]() | ![]() |
위치 설정 | 잠금 바 위치 설정 |
---|---|
![]() | ![]() |
거리 측정용 센서와 스위칭 센서:
포트폴리오 특이사항:
- 흑백 오류가 매우 작아 어떤 색상 및 표면에서도 전적으로 사용 가능
- 높은 반복 정밀도
- 다양한 크기와 넓은 감지 범위
- IO-Link
- 아날로그 출력부 및 최대 세 개의 독립 스위칭 포인트
- 측정값 표시창을 갖춘 모델 같이 다양한 장비 모델
투명 매체 탐지용 하이라이트 제품
ODS 110 / HT 110 | ODS 10 / HT 10 | HRT 25B L |
---|---|---|
감지 범위 5m로 자동화된 재료 전달에 적합한 비용 최적화 시리즈 | 감지 범위 8m로 자동화된 재료 전달에 적합한 고성능 시리즈 | 감지 범위가 2.5m이고 2개의 스위칭 포인트가 있는 스위칭 버전으로, 특히 크기가 작은 타입 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
ODS 110 제품 선택
HT 110 제품 선택 | 상세 정보 | 제품 선택 |