측정용 또는 스위칭 센서
여러분이 필요한 센서로 선택하세요!

이제 스마트하게 거리를 측정할 수 있습니다.

null

측정용센서 ODS 10과 스위칭센서 HT 10은 소형 광학 거리 센서로, 감지 범위가 최대 8m이고 정확도가 ±15mm이므로 물체를 확실하게 감지하고 간격을 측정합니다. 모델에 따라 간단한 스위칭 신호나 구체적인 측정값이 제어 장치로 전달됩니다.

거리 센서의 모듈 구조로 인해 필요한 기능을 선택하여 구성할 수 있습니다. 이로써 설치가 간편할 뿐만 아니라 훨씬 경제적입니다.

ODS 10 제품 선택 및 기술 데이터
HT 10 제품 선택 및 기술 데이터

작지만 강합니다

어둠거나 밝은 표면에서 안정적으로 감지하길 원합니까?

새로운 거리 센서 ODS 10 및 스위칭센서 HT 10은 다양한 표면과 감지 각도에서 모두 안정적으로 작동합니다.

거리 센서를 아주 간단하게 조작하고 모니터링하기 원하십니까?

상단의 디스플레이와 작동 버튼 그리고 LED 상태 표시창을 통해 거리 측정과 조작, 센서 모니터링까지 간편하고 쉽게 할 수 있습니다.

좁은 공간에 설치해야 합니까?

소형의 하우징, 통합된 마운팅홀, 90º 회전가능한 커넥터는 제한된 공간에서도 설치를 할 수 있게 하는 솔루션입니다.

모든 기능을 담기 보다는 꼭 필요한 기능만 담은 센서를 원하십니까?

측정용과 스위칭 중 당신이 필요한 기능을 선택할 수 있습니다. 여러분의 어플리케이션에 맞는 모듈식 구조를 통해 정확한 감지와 손쉬운 조작이 가능하며, 가격 또한 합리적입니다.
SMARTER PRODUCT USABILITY

제품의 유연성은 크기나 가격과 상관 없습니다.

오늘은 흰색 고광택 포장, 내일은 진회색 플라스틱 박스여도 상관없습니다. 오전에 정렬된 금속 부품으로 바꾼 뒤, 식사 후 유기적인 나무 표면으로 바꾸셔도 됩니다. 자주 문제를 일으키고 번거롭게 재조정해야했던 기존의 거리센서 대신 새로운 측정센서 ODS10 또는 스위칭센서 HT10 을 사용하면, 최대 8m까지 아무런 문제 없이 사용할 수 있습니다. "신제품"에 관한 상세 정보는 영업 담당자에게 문의하십시오.

null
null

SMARTER APPLICATION KNOW-HOW