확실하고 장애가 발생하지 않는 안전 센서를 사용하면 설비 활용성과 생산성이 향상됩니다. 사람과 기계가 항상 함께 있는 곳이라면, 로이체의 라이트 커튼을 수직으로는 손 및 손가락 보호 장치, 접근 보호 장치로 사용할 수 있으며 수평으로는 영역 보호 장치로 사용할 수 있습니다. 통합성, 활용성, 경제성과 관련된 까다로운 요구를 충족합니다.
뮤팅 기능이 있는 멀티 라이트빔 안전센서는 예를 들어 컨베이어 시스템에서 재료 공급을 방해하지 않으면서 사람을 지속적으로 보호합니다(접근 보호). 내장형 레이저 정렬 보조 장치, 내장형 뮤팅 표시등, 간단한 고정 및 조절을 위한 고정식 마운트 및 회전식 마운트와 같은 옵션이 프로그램을 더 완벽하게 합니다.
싱글 라이트 빔 안전센서는 크기가 작아 설치 공간이 좁거나 편평한 공간이 없는 경우 사용할 수 있습니다. 이 감지기는 다양한 설치 높이에서 기존 기계 디자인에도 유연하게 설치할 수 있으며, 이러한 경우에도 위험 위치 보호와 접근 보호 시 다양한 작업을 훌륭하게 수행합니다.