Inxpect S.p.A의 세계 최초 안전 레이더 시스템 LBK는 열악한 산업 환경의 위험 영역을 모니터링하기 위해 개발되었습니다. 이 시스템은 사람의 신체를 인식하여 3D 보호 영역에 접근 여부와 사람의 존재 여부를 모니터링합니다. 이를 통해 접근이 있을 경우 기계를 안전한 상태로 전환하고, 사람이 있을 때는 기계가 재시동되지 않도록 합니다. 이로써 보호 필드 내에 정지해 있는 물체의 존재가 허용됩니다. 이 시스템은 최대 PL d / SIL 2의 안전 용도에 사용할 수 있습니다.
오염 물질, 분진, 톱밥, 기름, 습기, 빛과 같은 환경 영향에 강함
팔레트, 상자, 공구 트레이 또는 자재 용기와 같은 물체가 보호 필드 내에 정지해 있는 것을 허용
감지 범위 최대 4m, 더 넓은 영역을 보호하기 위해 최대 6개의 센서 연결
센서 배열(지면으로부터 최대 3m까지) 및 센서 매개변수 설정을 통해 사용 조건에 유연하게 맞춤