안전 센서 세트

제품 선택

효과적 접근 보호를 위한 플러그 앤 플레이

물류 작업을 줄이면서 접근 보호를 빠르고 쉽게 구현하기를 원한다면, 안전 광전 감지기 세트가 매력적인 솔루션이 될 것입니다. 커넥터가 있는 전자 및 기계식으로 최적으로 조합된 구성품으로 플러그 앤 플레이의 전체 솔루션을 빠르게 시작할 수 있습니다.

MLD-UDC

제품 선택

한 면 또는 다면 접근 보호용

빔 개수와 범위가 다양한 MLD 500 트랜시버 또는 송신기-수신기 시스템은 하우징 칼럼에 사전 설치되어 있으며, 편향 미러 포스트와 조합하여 다양한 설치를 수월하게 만드는 장치입니다. 한 면 또는 다면 접근 보호에 적합합니다.

  • 견고한 장치 칼럼에 사전 설치된 안전 센서
  • PC 없이 스위치 박스의 배선을 이용하여 매개변수화
  • 편향 미러 포스트로 보완하여 매우 다양한 접근 보호 구현
  • 모든 칼럼은 기계적 충돌이 발생한 후 자동으로 재조절됩니다
  • 최대 -30°C의 저온 영역에서도 사용 가능

자세히

MLDSET

제품 선택

For access guarding with material traffic

These are muting systems for access guarding with 2- and 3-beam MLD transceiver devices, pre-mounted in Leuze electronic Device Columns.

  • Pre-mounted and aligned muting sensors with complete wiring
  • Configuration without PC via wiring in the switch cabinet
  • Various muting modes (parallel, sequential, partial)
  • Also for low-temperature applications down to -30 °C

자세히

MLC-UDC

제품 선택

손 및 손가락 감지 세트

이 세트에는 광학 보호 장치인 안전 라이트 커튼 MLC 500 외에도 장치 칼럼이 포함되어 있습니다. 이 장치 칼럼에는 안전 센서가 사전 설치되어 있어 높이를 쉽게 조절할 수 있습니다. MLC 세트는 손 및 손가락 감지 기능이 있는 접근 보호용으로 적합합니다.

  • 견고한 장치 칼럼에 사전 설치된 안전 센서
  • 요청에 따라 모든 MLC 장치에 대해 보호 필드 높이 버전이 다른 다양한 세트 구매 가능: Basic, Standard, Extended
  • 일반 사용에서 뮤팅/블랭킹 사용을 위한 세트에 이르기까지 다양한 세트 구매 가능
  • PC 없이 스위치 박스의 배선을 이용하여 매개변수화
  • 모든 장치 칼럼은 기계적 충돌이 발생한 후 자동으로 재조절됩니다

자세히